(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)【1~2個入り】 (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
435円 ~ 760円
税込価格
479円 ~ 836円

・建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所でご使用ください。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用) 製品特長01
マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用) 製品特長02

EA800MA-31

  • 材質:本体/PP、フィルター/ポリエステル、PP、活性炭
  • フィルターに協力活性炭入り
  • 長さ調節もワンタッチ・ダブル締め紐付
  • 建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所でご使用ください。
  • EA800MA-30:マスク(フィルター1枚付)
  • EA800MA-31:交換用フィルター(2枚入)

使用方法・使用事例

使用事例

マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用) 使用方法01
マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用) 使用方法04

首・後頭部かけタイプ(紐長さ調整可)

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
その他
サイズ
詳細2
詳細1
材質
重量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスク本体
取替式防じん
-
95×95×60(t)mm
替えフィルターはEA800MA-31、替接顔メリヤスはEA800MA-50を使用
入数:1枚
本体:PP、フィルター:ポリエステル・PP・活性炭
約30g
フィルター、接顔メリヤス

1個

760( 836円 )

1日目

一部当日出荷可能

取替用パーツ
-
オプション
-
EA800MA-30用替フィルター
入数:2枚
ポリエステル、PP、活性炭
-
-

1パック

2個入り

435( 479円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・建設・土木・切削など、比較的大きな塵埃が飛散している場所でご使用ください。
・簡易マスクです。(国家検定品ではありません)
・フィルターに強力活性炭入り
・長さ調節もワンタッチ・ダブルしめひも付き
・マスクには抗菌処理加工をしています。
・呼吸がしやすい
・フィルター交換が簡単
・静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ!
・全面カバー式だから汚れにくい
・替えフィルターはEA800MA-31、替接顔メリヤスはEA800MA-50をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

    防臭コンパクトマスク No.1560

    防臭コンパクトマスク No.1560

      取替え式防塵マスク No.1830

      取替え式防塵マスク No.1830

        防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

        防塵マスク DR165U2W・フィルタU2W

          ナノマテリアル用防じんマスク

          ナノマテリアル用防じんマスク

            防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタ

            防じんマスク DR28SL4N・L4Nフィルタ

              防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

              防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

                防じんマスク DR80SL2W

                防じんマスク DR80SL2W

                  マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)

                  マスク(粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-20用)

                    防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

                    防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

                      メーカー エスコ トーヨーセフティー トーヨーセフティー アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン
                      通常価格 435円 566円 2,489円 1,110円 1,970円 4,830円 350円 5,280円 435円 580円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  

                      マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト