(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック(超柔軟型/3個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック(超柔軟型/3個)【3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
380円
税込価格
418円

ミシン目にそって切れば、爪を出しての作業も可能な1パック3個入りの指サック。S...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内径
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
14mm
ピンク
3個

1パック

3個入り

380( 418円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
16mm
グリーン
3個

1パック

3個入り

380( 418円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
18mm
ブルー
3個

1パック

3個入り

380( 418円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミシン目にそって切れば、爪を出しての作業も可能な1パック3個入りの指サック。
S・M・Lの3サイズ展開で色ごとにカラー分けされています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック(超柔軟型/3個)

指サック(超柔軟型/3個)

    指サック(12個)

    指サック(12個)

      指サック(抗菌仕様/3個)

      指サック(抗菌仕様/3個)

        指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

        指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

          静電気防止指サック

          静電気防止指サック

            指サック エーデルII

            指サック エーデルII

              指サック PE

              指サック PE

                指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

                指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

                  [M] 指カバー(革製)

                  [M] 指カバー(革製)

                    ニトリルノンパウダー指サック

                    ニトリルノンパウダー指サック

                      メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン エスコ アズワン
                      通常価格 380円 277円 304円 2,850円 3,230円 10,313円 2,360円 2,523円 1,610円 8,180円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                      使用用途 指サック 指サック 指サック - 静電気防止 指サック 指サック 指サック 指サック -
                      内容量 3個 12個 3個 - - - - - 1個 -

                      指サック(超柔軟型/3個)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました