(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

22W ワイヤレスアンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

22W ワイヤレスアンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
93,191円 79,566円
税込単価
102,510円 87,523円

ハンドル部は抗菌仕様で小型で持ち運びができます。軽量かつコンパクトサイズに、シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 付属品:
    防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー
  • 詳細1:
    ワイヤレスマイクは別売(EA763CF-11B)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hzまたは、DC15V(単2乾電池×10本)(別売)
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 出力:
    22W(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)
  • 周波数特性:
    50Hz~15kHz(+1dB~3dB)
  • 周波数帯域:
    806.125~809.750MHz(B型30波より選択)
  • ハンドル収納時サイズ:
    298(W)×220(D)×460(H)mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA763CF-16A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
電池寿命
再生機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CF-16A

約5.5kg
単2乾電池:約15時間(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12時間
無し

1個

93,191円

79,566

( 87,523円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドル部は抗菌仕様で小型で持ち運びができます。
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

22W ワイヤレスアンプの型番EA763CF-16Aのページです。
型番EA763CF-16Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

22W ワイヤレスアンプ

22W ワイヤレスアンプ

    20W ワイヤレスアンプ

    20W ワイヤレスアンプ

      30W トランス付スピーカー

      30W トランス付スピーカー

        10W ワイヤレススピーカー

        10W ワイヤレススピーカー

          10W 卓上型アンプ

          10W 卓上型アンプ

            15W コンビネーションスピーカー

            15W コンビネーションスピーカー

              20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

              20W レコーダー付車載アンプ(マイク付) EA763CG-7A

                15W ワイドレンジスピーカー

                15W ワイドレンジスピーカー

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 93,191円 75,400円 25,200円 76,950円 13,370円 15,870円 39,800円 20,550円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                  付属品 防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー - - - - - - -
                  詳細1 ワイヤレスマイクは別売(EA763CF-11B) - - - - - - -
                  電源 AC100V 50/60Hzまたは、DC15V(単2乾電池×10本)(別売) AC100V 50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池 - AC100V(50/60Hz) - - DC10~16V(12Vバッテリー-アース専用) -
                  材質 ABS樹脂 - - - - - - -

                  22W ワイヤレスアンプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました