(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10W ワイヤレススピーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10W ワイヤレススピーカー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
76,950円
税込単価
84,645円

【商品仕様】・800MHz帯・電源:AC100V(50/60Hz)・定格出力:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 重量:
    3.7kg
  • 定格出力:
    10W(最大15W)
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • サイズ:
    175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm
  • 周波数特性:
    100~15000Hz
  • メーカー:
    TOA
  • 出力音圧レベル:
    89dB(1W、1m)
  • 受信周波数:
    806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
  • 型式:
    WA-1801

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA763CF-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CF-15

1個

76,950( 84,645円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・800MHz帯
・電源:AC100V(50/60Hz)
・定格出力:10W(最大15W)
・出力音圧レベル:89dB(1W,1m)
・受信周波数:806.125/809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
・周波数特性:100/15000Hz
・入力:ワイヤレスマイク:1回路、
有線マイク:1回路、
ライン入力:モノラルホーンジャック、
ステレオミニジャック(ミキシング)、
USBポート
・アンテナ方式:内蔵アンテナ
・サイズ:175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm
・重量:3.7kg
・ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能
・ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。
・高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。
・水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。
・USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
・【別売品】
◆ワイヤレスチューナーユニット:EA916X-24W
◆ワイヤレスマイク:EA763CF-1、EA763CF-11B
◆EA763CF-11Bワイヤレスマイク用充電器:EA763CF-2A
・JAN:4518340705883

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10W ワイヤレススピーカーの型番EA763CF-15のページです。
型番EA763CF-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10W ワイヤレススピーカー

10W ワイヤレススピーカー

    20W ワイヤレスアンプ

    20W ワイヤレスアンプ

      ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

      ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)

        22W ワイヤレスアンプ

        22W ワイヤレスアンプ

          10W 卓上型アンプ

          10W 卓上型アンプ

            15W ワイドレンジスピーカー

            15W ワイドレンジスピーカー

              30W トランス付スピーカー

              30W トランス付スピーカー

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 76,950円 75,400円 47,650円 93,191円 13,370円 20,550円 25,200円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ
                重量 3.7kg 9.2kg(電池含まず) 約140g - - 2.7kg 4.3kg
                定格出力 10W(最大15W) - -30dBV - - - -
                電源 AC100V(50/60Hz) AC100V 50/60Hzまたは単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池 DC12V(組機器本体より受電) AC100V 50/60Hzまたは、DC15V(単2乾電池×10本)(別売) - - -
                サイズ 175(W)×208.5(D)×236.6(H)mm 298(W)×205(D)×460(H)mm 63(W)×113(D)×16(H)mm(接続部除く) - - 300×202×300mm Φ510×500mm

                10W ワイヤレススピーカーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました