(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,290円
税込単価
11,319円

ライト内を密閉するロック付、 ロックは付属のストラップで開閉可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    19
  • 電源:
    乾電池単3
  • 詳細1:
    集光
  • 重量:
    180g(電池含)
  • サイズ:
    Φ42×156mm
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 防水性能:
    IPX7
  • 電源詳細:
    単3×3本(付属)
  • LED色:
    白色1灯

型番

EA758WE-41 解除

Loading...

製品仕様

型番詳細1光源使用電池電池寿命
EA758WE-41ストラップ付白色LED球1灯単3×3本(付属)19時間
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ
照射距離
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758WE-41

160ルーメン
144m
イエロー

1個

10,290( 11,319円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ライト内を密閉するロック付、 ロックは付属のストラップで開閉可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)の型番EA758WE-41のページです。
型番EA758WE-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

      [充電式] フラッシュライト/LED

      [充電式] フラッシュライト/LED

        [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

        [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

          [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

              [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

              [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

                [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                  非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

                  非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

                    [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

                    [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 10,290円 8,440円 30,340円 3,160円 9,410円 39,170円 10,600円 7,640円 7,190円 3,441円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                      商品タイプ LED型 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                      種類 ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ 肩掛けタイプ
                      特殊用途 防水 防水 防雨 - 防水 防水 防水 防滴 - 防水
                      最大点灯時間(h) 19 202(弱) / 8(強) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) - 18(ワイド) / 18(ノーマル) / 9(同時照射) 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) 6 155 - 11(強) / 100(弱、副灯) / 50(中)
                      電源 乾電池単3 乾電池単3 充電池 - 乾電池単3 充電池 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単1

                      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました