(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,470円 17,295円
税込単価
20,317円 19,025円

【商品仕様】・光源…白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)・サイズ…59×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    5.5(白)、16(青、緑)
  • 電源:
    乾電池単3
  • 光源:
    白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)
  • 重量:
    142g(電池含)
  • サイズ:
    59×27×118(H)mm
  • 材質:
    本体:耐衝撃性・耐候性ナイロン、レンズ:ポリカーボネート
  • 防水性能:
    IPX7(水深1m、30分間防水)
  • 明るさ:
    白:55ルーメン、青:1.8ルーメン、緑:4.5ルーメン
  • 電源詳細:
    単3×2本(付属)
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • 耐衝撃:
    3m
  • メーカー型番:
    14066
  • 商品名:
    SIDEWINDER RESCUE
  • シリーズ:
    サイドワインダー(SIDEWAINDER)

型番

EA758SE-25 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑) 取扱説明書1[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑) 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SE-25

1個

18,470円

17,295

( 19,025円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)
・サイズ…59×27×118(H)mm
・重量…142g(電池含む)
・ヘッド角度調整可能(185°)
・防水性能…IPX7
・スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
・使用電池…単3×2本(付属)
・明るさ…白:55ルーメン、
青:1.8ルーメン、
緑:4.5ルーメン
・電池寿命…白:5.5時間、
青・緑:16時間
・JAN:4548745492149

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)の型番EA758SE-25のページです。
型番EA758SE-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

    [単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

      [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

      [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 18,470円 1,950円 1,170円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ LED型 LED型 LED型
        種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ
        特殊用途 防水 防水 防水
        最大点灯時間(h) 5.5(白)、16(青、緑) 14(中) / 7(強) / 70(弱) 12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中)
        電源 乾電池単3 乾電池単3 特殊

        [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました