(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,390円
税込単価
34,529円

【特長】充電式LEDフラッシュライト(転がり防止用ゴムリング付き)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱)
  • 電源:
    充電池
  • 詳細1:
    散光
  • 重量:
    362g(充電池含)
  • サイズ:
    Φ45×215mm
  • 材質:
    アルミ
  • 防水性能:
    IPX4
  • 明るさ:
    425ルーメン(強)、200ルーメン(中)、100ルーメン(弱)
  • 照射距離:
    322m(強)、219m(中)、155m(弱)
  • 電源詳細:
    ニッケル水素電池
  • 持手部太さ:
    約30mm

(i)ご注意

  • 交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。

型番

EA758SD-15 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無) 取扱説明書1[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無) 取扱説明書2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
光源
照射パターン
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SD-15

LED球(50000hourLED)
強/中/弱/点滅
充電器、ACアダプター

1個

31,390( 34,529円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
充電式LEDフラッシュライト(転がり防止用ゴムリング付き)

(i)ご注意

  • 交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)の型番EA758SD-15のページです。
型番EA758SD-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

[充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

    [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

      [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

        [充電式] フラッシュライト/LED

        [充電式] フラッシュライト/LED

          [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

          [CR123Ax2本]フラッシュライト/LED(黒)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 31,390円 39,170円 790円 30,340円 1,170円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
            種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ ハンディタイプ ストラップタイプ
            特殊用途 防水 防水 - 防雨 防水
            最大点灯時間(h) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) 1.5(強) / 3(弱、点滅) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) 12(SOS点滅) / 6(強) / 180~200(弱) / 12(中)
            電源 充電池 充電池 乾電池単4 充電池 特殊

            [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました