(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

【商品仕様】・カラー…イエロー・使用電池…単3アルカリ電池×4本(付属)・光源...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    6
  • 電源:
    乾電池単3
  • 重量:
    216g(電池含)
  • サイズ:
    Φ43×178mm
  • 材質:
    樹脂
  • 防水性能:
    IP67(水深1m防水設計)
  • 明るさ:
    200ルーメン(固定)
  • 照射距離:
    219m
  • 電源詳細:
    単3×4本(付属)
  • カラー:
    イエロー
  • メーカー:
    ストリームライト(STREAM LIGHT)
  • メーカー型番:
    68244
  • 商品名:
    PROPOLYMER

型番

EA758SB-20Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758SB-20Y

1個

10,600( 11,660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…イエロー
・使用電池…単3アルカリ電池×4本(付属)
・光源…LED球
・明るさ…100ルーメン(4,200cd)
・電池寿命…約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
・散光
・照射距離…約130m
・サイズ…直径43×178mm
・重量…216g(電池含)
・材質…樹脂
・非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
・耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
・防塵・防水性…IP67(水深1m防水設計)
・UL規格適合品、防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
Class1,DIV.2,GroupsA,B,C,D
Class2,DIV.1,GroupsF&G
Class3;TemperatureCodeT3C
・テールスイッチ
・ストラップ付属
・JAN:4548745903508

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)の型番EA758SB-20Yのページです。
型番EA758SB-20Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

      アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

      アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

        ラジオ付ライト

        ラジオ付ライト

          [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

          [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒/革ホルスター付・無)φ33×104.5mm

            [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

            [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

              防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

              防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球

                LED防爆型ミニライト・プラス

                LED防爆型ミニライト・プラス

                  PELICAN 2360 LEDライト 375lm

                  PELICAN 2360 LEDライト 375lm

                    メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 ELPA朝日電器 エスコ エスコ ペリカン ハタヤリミテッド ペリカン
                    通常価格 10,600円 7,640円 1,982円 2,992円 790円 13,390円 4,203円 21,980円 16,435円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 キセノン型 LED型 -
                    種類 ストラップタイプ ストラップタイプ キーホルダタイプ ストラップタイプ ストラップタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ ストラップタイプ -
                    特殊用途 防水 防滴 防滴 防滴 - 防水 防水 防爆 -
                    最大点灯時間(h) 6 155 8.5 - 1.5(強) / 3(弱、点滅) 2(強) / 11(弱) 3.75 12 強:2時間30分/弱:13時間 / 2時間30分(強)/13時間(弱)
                    電源 乾電池単3 乾電池単3 ボタン電池 乾電池単3 乾電池単4 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3 乾電池単3

                    [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました