(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,441円
税込単価
3,785円

【商品仕様】・サイズ…直径105×210.5mm・重量…420g・材質…樹脂・...

詳細情報を確認する

型番

EA758RX-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758RX-41

1個

3,441( 3,785円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径105×210.5mm
・重量…420g
・材質…樹脂
・ショルダーベルト付
・防水性能…IP65
★カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4"")
・使用電池…単1×4本(別売)
・明るさ…300ルーメン(強)、
150ルーメン(中)、
30ルーメン(弱、副灯)
・電池寿命…11時間(強)、
50時間(中)、
100時間(弱、副灯)
・照射距離…400m(強)
・散光
・JAN:4548745258356

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)の型番EA758RX-41のページです。
型番EA758RX-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

[単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

    [単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)

    [単1×4本]フラッシュライト/LED(強・中・弱)

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

      [単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71

        [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

        [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

          ライトホルスター

          ライトホルスター

            非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

            非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

              [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

              [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

                [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

                  [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

                  [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

                    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                    [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21

                      [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

                      [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

                        センタLEDハンドライトK

                        センタLEDハンドライトK

                          [充電式] フラッシュライト/LED

                          [充電式] フラッシュライト/LED

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ
                            通常価格 3,441円 4,632円 9,410円 39,170円 1,260円 7,190円 3,160円 7,640円 30,280円 8,440円 31,390円 5,592円 30,340円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 その他 LED型 - LED型 - LED型 LED型 - LED型
                            種類 肩掛けタイプ 肩掛けタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ - ストラップタイプ - ストラップタイプ ハンディタイプ - ハンディタイプ
                            特殊用途 防水 防水 防水 防水 - - - 防滴 - 防水 防水 - 防雨
                            最大点灯時間(h) 11(強) / 100(弱、副灯) / 50(中) 100(副灯) / 40(中) / 8(強) / 90(弱) 18(ワイド) / 18(ノーマル) / 9(同時照射) 5(弱) / 2.5(中) / 3(点滅) / 1.5(強) - - - 155 - 202(弱) / 8(強) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱) 7時間(50lm)・3分(300lm) 3(強) / 7.5(点滅) / 5.5(中) / 10(弱)
                            電源 乾電池単1 乾電池単1 乾電池単3 充電池 - 乾電池単4 - 乾電池単3 - 乾電池単3 充電池 乾電池単3 充電池

                            [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました