(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,610円
税込単価
10,571円

【商品仕様】・光源…LED球・6000K(青みがかった白色LEDです。)・照射...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    30
  • 電源:
    充電池
  • 詳細1:
    実用点灯(時間):4(初期照度の明るさが10%になるまでの時間)
  • 電池寿命:
    約500回
  • 重量:
    290g(電池含)
  • サイズ:
    Φ62×224mm、62×78×224mm(ヘッド曲げ時)
  • 明るさ:
    固定
  • 照射距離:
    80m
  • 照射パターン:
    点灯
  • 電源詳細:
    ニッケル水素充電池(ACプラグ付)
  • ルーメン:
    100
  • メーカー:
    日動工業
  • 充電時間:
    12時間
  • メーカー型番:
    PIL-3W-100V
  • 1m照度:
    5350lx
  • 照射角:
    15度

型番

EA758N-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758N-24

1個

9,610( 10,571円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・光源…LED球
・6000K(青みがかった白色LEDです。)
・照射パターン…点灯
・明るさ…100ルーメン
・電源…ニッケル水素充電池(付属)
・電池寿命…約4時間
・集光
・サイズ…直径62×224mm、ヘッド曲げ時:62×78×224mm
・重量…290g(電池含)
・ベルトポーチ、金具付きショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター付
・100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。)
・3段階(45°)に動くアクティブヘッド
・JAN:4548745369281

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24の型番EA758N-24のページです。
型番EA758N-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

[充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24

    [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

    [単3x2本] レスキューシグナルライト/LED(白・青・赤・緑)

      [単3x3本] ランタン/LED

      [単3x3本] ランタン/LED

        60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

        60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

          38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

          38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

            [単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49

              [単1x3本] ランタン/LED

              [単1x3本] ランタン/LED

                AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

                AC100V/72W作業灯/LED(スタンド付)

                  LEDプラグインライト 3W

                  LEDプラグインライト 3W

                    LEDライトレッドレンザー

                    LEDライトレッドレンザー

                      LEDラバーライト タン

                      LEDラバーライト タン

                        P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                        P7/T7M/T7.2/P7QC/L7/P7R 用ポーチ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日動工業 LED LENSER ELPA朝日電器 LED LENSER
                          通常価格 9,610円 18,470円 8,270円 1,540円 1,040円 9,210円 11,290円 96,703円 9,116円 1,100円 1,284円 1,197円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ LED型 LED型 LED型 その他 その他 LED型 LED型 - LED型 LED型 LED型 その他
                          種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ランタン - - ランタン ランタン - ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ -
                          最大点灯時間(h) 30 5.5(白)、16(青、緑) 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) - - 192(赤色強) / 37(白色弱) / 288(赤色点滅) / 7(白色強) / 15.5(白色中) 430(赤色SOSモード) / 30(白色強) / 235(赤色ナイトビジョン) / 295(白色弱) / 70(白色中) - 30時間 - - -
                          電源 充電池 乾電池単3 乾電池単3 - - 乾電池単3 乾電池単1 - 充電池 - 乾電池単1 -
                          詳細1 実用点灯(時間):4(初期照度の明るさが10%になるまでの時間) - - - - - - - - - - -

                          [充電式] フラッシュライト/LED EA758N-24のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました