(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,010円
税込単価
14,311円

【商品仕様】・照明装置…LED球36灯・電源…14.4Vまたは18V、AC10...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    充電式
  • コード長さ(m):
    1.8
  • 特殊用途:
    その他
  • 重量:
    0.74kg(本体のみ)
  • サイズ:
    256×198×252(H)mm
  • 照明装置:
    LED球36灯
  • 照度:
    250lx(強)、140lx(弱)
  • 付属品:
    ACアダプタ
  • 連続点灯時間:
    約11.5時間(弱)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • メーカー型番:
    UB18DGL(S)
  • 電源詳細:
    14.4Vまたは18V、AC100V

型番

EA758C-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758C-13

1個

13,010( 14,311円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・照明装置…LED球36灯
・電源…14.4Vまたは18V、AC100V
・照度…250lx(強)、140lx(弱)
・連続点灯時間…約11.5時間(弱)
・サイズ…256×198×252(H)mm
・重量…0.74kg(本体のみ)
・付属品…ACアダプタ
・コード長…1.8m
・上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。
・ボトムハンドルを利用して単管(直径48.6mm)に吊り下げ可能
※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
・バッテリー、充電器別売
・バッテリーはEA813HE-4(14.4V3Ah)、-14(14.4V4Ah)、EA813HF-6(18V3Ah)、-16(18V4Ah)も使用可能。
・JAN:4518340708082

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13の型番EA758C-13のページです。
型番EA758C-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13

[充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13

    [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

    [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-12

      [充電式]作業灯/LED EA758C-711

      [充電式]作業灯/LED EA758C-711

        非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

        非常用ライト/LED 【RF-TJ20型】 (手廻し発電,ラジオ付)

          [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

          [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

            [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

            [単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

              [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

              [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

                LEDライト 1910/1920

                LEDライト 1910/1920

                  [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                  [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                    非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

                    非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ペリカン エスコ エスコ
                      通常価格 13,010円 8,390円 22,140円 9,879円 3,441円 9,170円 31,390円 9,002円 39,170円 7,190円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品の種類 LED LED LED - - LED - - - -
                      電源 充電式 充電式 充電式 - - 電池式 - - - -
                      コード長さ(m) 1.8 - - - - - - - - -
                      特殊用途 その他 その他 その他 - - - - - - -
                      重量 0.74kg(本体のみ) 0.3kg(本体のみ) 610g - - 271g(電池含) - - - -

                      [充電式] 作業灯・本体/LED EA758C-13のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました