(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,190円
税込単価
7,909円

【商品仕様】・AM/FMラジオ・LEDライト、サイレン付・携帯電話、スマートフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源:
    乾電池単4
  • 重量:
    182g
  • サイズ:
    104×46×66mm
  • 電源詳細:
    手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)

型番

EA758-31A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA758-31A

1個

7,190( 7,909円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・AM/FMラジオ
・LEDライト、サイレン付
・携帯電話、スマートフォン充電可能
・電源…手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売)
・スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
・サイズ…104×46×66mm
・重量…182g
・スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ付
・JAN:4518340014503

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)の型番EA758-31Aのページです。
型番EA758-31Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

    [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

    [充電式]作業灯/LED EA814RT-2

      [単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

      [単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光) EA758EH-2A

        [EA814RT-2用]マグネットベース

        [EA814RT-2用]マグネットベース

          ライトホルスター

          ライトホルスター

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

            [単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造)(φ43×168mm)

              [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

              [単1x4本] フラッシュライト/LED(強・中・弱)

                [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

                [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

                  [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

                  [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)・(黒/ホルスター無)

                    [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

                    [充電式]フラッシュライト/LED・[EA758FK-56用]充電池

                      [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                      [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 7,190円 30,280円 2,920円 4,734円 1,260円 7,640円 3,441円 34,267円 31,390円 3,160円 39,170円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                        商品タイプ LED型 - LED型 - その他 LED型 LED型 - LED型 - LED型
                        種類 ハンディタイプ - クリップタイプ - - ストラップタイプ 肩掛けタイプ - ハンディタイプ - ハンディタイプ
                        電源 乾電池単4 - 乾電池単4 - - 乾電池単3 乾電池単1 - 充電池 - 充電池
                        重量 182g - 69g(電池含) - - 161g(電池含) 420g - 362g(充電池含) - 364g(充電池含)
                        サイズ 104×46×66mm - 70×31×27(H)mm - - Φ43×168mm Φ105×210.5mm - Φ45×215mm - Φ41×225mm

                        非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました