(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計装 データロガー

計装 データロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【商品仕様】・計装信号、4-20mAなどの記録に・測定範囲(1ch)…-30/...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    データロガー
  • 測定対象(標準対応):
    電流
  • 入力チャネル数(ch):
    1
  • 記録間隔:
    1/2/5/10/15/20/30s、1/2/5/10/15/20/30/60min
  • 記録媒体:
    内蔵メモリのみ
  • 通信機能:
    赤外線
  • 電源:
    単3電池×1本
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    79×28×57
  • 本体質量(g):
    105
  • 防塵・防水:
    IP54取得品
  • 記録容量:
    最大60000データ
  • 精度:
    ±0.5%rdg、±5dgt
  • 測定範囲(1ch):
    -30.00~30.00mA
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    LR5031
  • 付属品:
    接続ケーブル、スタンド、取扱説明書、操作ガイド、テスト用電池

型番

EA742HE 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742HE

1個

19,800( 21,780円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・計装信号、4-20mAなどの記録に
・測定範囲(1ch)…-30/+30mA
・記録間隔…1/2/5/10/15/20/30s1/2/5/10/15/20/30/60min
・精度…±0.5%rdg、±5dgt
・記憶容量…最大60,000データ
・サイズ…79(W)×28(D)×57(H)mm
・重量…105g
・電源…単3電池×1本
・防塵・防水…IP54取得品
・別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。
※センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。
・JAN:4548745367812

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA742HEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

計装 データロガーの型番EA742HEのページです。
型番EA742HEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計装 データロガー

計装 データロガー

    電圧データロガー

    電圧データロガー

      クランプデータロガー

      クランプデータロガー

        データロガー用データ収集器 EA742H-2

        データロガー用データ収集器 EA742H-2

          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

            クランプアダプター 660

            クランプアダプター 660

              クランプロガー(ワイヤレス)

              クランプロガー(ワイヤレス)

                クランプメーター AD-5581

                クランプメーター AD-5581

                  デジタル抵抗計 RM3548

                  デジタル抵抗計 RM3548

                    ポケットデジタルテスター EA707CB

                    ポケットデジタルテスター EA707CB

                      クランプメーター TRUE RMS

                      クランプメーター TRUE RMS

                        記録計用アダプタ 8302

                        記録計用アダプタ 8302

                          メモリハイコーダ

                          メモリハイコーダ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ カイセ カイセ エスコ エー・アンド・デイ エスコ エスコ アズワン 共立電気計器 エスコ
                            通常価格 19,800円 18,900円 34,100円 50,600円 35,592円 31,658円 53,450円 23,635円 143,030円 4,520円 55,758円 5,500円 192,410円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 5日目   6日目   1日目   15日目   2日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目  
                            商品区分 データロガー データロガー データロガー その他関連部品 - - データロガー - - - - - -
                            測定対象(標準対応) 電流 電圧 - - - - - - - - - - -
                            入力チャネル数(ch) 1 1 2 - - - 2 - - - - - -
                            記録間隔 1/2/5/10/15/20/30s、1/2/5/10/15/20/30/60min 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 - - - 0.5秒~30秒、1分~60分(14切替) - - - - - -
                            記録媒体 内蔵メモリのみ 内蔵メモリのみ 内蔵メモリのみ - - - 内蔵メモリのみ - - - - - -

                            計装 データロガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました