(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー用データ収集器 EA742H-1

データロガー用データ収集器 EA742H-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

【商品仕様】・EA742HD-1、-2、-3、HE、HF、HG用・収集したデー...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 通信機能:
    USB / 赤外線
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    83×19×61
  • 本体質量(g):
    43
  • インターフェース:
    USB2.0、対応OS:Windows XP、Vista、7、Windows10対応
  • コード長:
    1m
  • 詳細タイプ:
    通信アダプタ
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    LR5091
  • 電源:
    不要
  • 適合機種:
    EA742HD-1、EA742HD-2、EA742HD-3、EA742HD-HE、EA742HD-HF、EA742HD-HG

型番

EA742H-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742H-1

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA742HD-1、-2、-3、HE、HF、HG用
・収集したデータをPCに転送。
・インターフェース…USB2.0、対応OS:WindowsXP、Vista、7
・サイズ…83(W)×19(D)×61(H)mm
・重量…43g
・コード長…1m
・JAN:4548745367737

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA742H-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー用データ収集器 EA742H-1の型番EA742H-1のページです。
型番EA742H-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー用データ収集器 EA742H-1

データロガー用データ収集器 EA742H-1

    データロガー用データ収集器 EA742H-2

    データロガー用データ収集器 EA742H-2

      通信ユニット(EA708D-20用)

      通信ユニット(EA708D-20用)

        デジタルマルチメータ用USBケーブル

        デジタルマルチメータ用USBケーブル

          [EA707D-13G用]PC接続ケーブル

          [EA707D-13G用]PC接続ケーブル

            デジタルマルチメータ用ソフトウェア

            デジタルマルチメータ用ソフトウェア

              [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

              [EA707AC-1,2,3用] セーフティアリゲータークリップ

                [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

                [EA707AC-1,2,3用] キャリングケース

                  [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                  [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                    [EA707D-38用] PC接続ケーブル

                    [EA707D-38用] PC接続ケーブル

                      [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

                      [EA707AC-1,2,3用] アリゲータークリップセット

                        プリンタ通信セット 8243

                        プリンタ通信セット 8243

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                          PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 カイセ
                            通常価格 9,600円 50,600円 12,849円 9,200円 8,874円 8,080円 4,500円 5,600円 7,000円 7,249円 4,500円 20,065円 35,592円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   61日目   5日目  
                            商品区分 その他関連部品 その他関連部品 - - - - - - - - - - -
                            通信機能 USB / 赤外線 USB / 赤外線 - - - - - - - - - - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 83×19×61 91×31×141 - - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 43 213 - - - - - - - - - - -
                            インターフェース USB2.0、対応OS:Windows XP、Vista、7、Windows10対応 - - - - - - - - - - - -

                            データロガー用データ収集器 EA742H-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました