(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,870円
税込単価
3,157円

【商品仕様】・測定範囲…室内:-10/+50℃室外:-50/+70℃・分解能…...

詳細情報を確認する

型番

EA728AC-13A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728AC-13A

1個

2,870( 3,157円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…室内:-10/+50℃室外:-50/+70℃
・分解能…0.1℃
・室内外温度同時表示
・室内外最高最低温度表示機能
・サイズ…72(W)×17(D)×100(H)mm
・重量…110g
・外部センサーコード…2.9m
・電源…単4電池×1本
・JAN:4548745122268

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示の型番EA728AC-13Aのページです。
型番EA728AC-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

[室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示

    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D

    Fine過昇防止器+温度調節器 FHP-212D

      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

      [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)壁掛・スタンド置

        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

          アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

          アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

            デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

            デジタル温度・湿度計 DRY/COMFORT/WETイラスト表示

              デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

              デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき

                カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                  ハンディタイプ プリンタ付き温度計 AP-400E・AP-400K

                  ハンディタイプ プリンタ付き温度計 AP-400E・AP-400K

                    熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                    熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                      高性能デジタル温度湿度計 EX-502

                      高性能デジタル温度湿度計 EX-502

                        FineコントローラーSSR EKC-31 100V

                        FineコントローラーSSR EKC-31 100V

                          FineコントローラーSSR EKC-11 100V

                          FineコントローラーSSR EKC-11 100V

                            メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 安立計器 エスコ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 2,870円 80,614円 4,070円 3,400円 47,903円 4,220円 3,400円 12,100円 2,953円 8,825円 24,316円 127,562円 112,042円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 熱中症指数モニター - - 熱中症指数モニター - - -
                            測定温度範囲(℃) -10~50(室内) / -50~70(室外) - -10~50(室内) / -50~70(室外) 0~50 - -10~60(室外温度) / 0~50(室内温度) 0~50 - - 0~55 - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - - 0.1 - - -
                            防滴・防水機能 なし - なし なし - なし なし - - なし - - -
                            サイズ(mm) 72(W)×17(D)×100(H) - 140×96×23 58(W)×17(D)×110(H) - 75(W)×18(D)×97(H) 47(W)×12.5(D)×82(H) - - 91(W)×30(D)×110(H) - - -

                            [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)室内外温度同時表示のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました