(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ135mm 最高・最低温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ135mm 最高・最低温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,130円
税込単価
4,543円

【商品仕様】・測定範囲…‐30/50℃・サイズ…直径135×35mm・JAN:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 温度最小表示(℃):
    2
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)
  • サイズ(mm):
    Φ135×35
  • 重量:
    125g
  • 測定精度:
    ±2℃
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    7310-00

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728

1個

4,130( 4,543円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…‐30/50℃
・サイズ…直径135×35mm
・JAN:4518340067530

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ135mm 最高・最低温度計の型番EA728のページです。
型番EA728に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ135mm 最高・最低温度計

φ135mm 最高・最低温度計

    φ130温度・湿度計

    φ130温度・湿度計

      -20/+70゚C  温度・湿度センサー

      -20/+70゚C 温度・湿度センサー

        平衡含水率センサー

        平衡含水率センサー

          時計・温湿度計 TC-016W

          時計・温湿度計 TC-016W

            ハンディ湿度計温度計用センサー HMP76

            ハンディ湿度計温度計用センサー HMP76

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 アズワン
              通常価格 4,130円 3,400円 65,220円 72,847円 4,200円 192,680円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   19日目  
              商品タイプ 温度計 温湿度計 熱感知センサー 熱感知センサー - -
              測定温度範囲(℃) -30~50 -20~40 -20~70(NTC) 0~40(NTC) - -
              温度最小表示(℃) 2 1 - - - -
              防滴・防水機能 なし なし なし なし - -
              材質 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板) 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板) - - - -

              φ135mm 最高・最低温度計のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました