(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180x105mm 精密メジャーリングテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

180x105mm 精密メジャーリングテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157,153円
税込単価
172,868円

【商品仕様】・ゲージ取付穴径…8mm・材質…テーブル:セラミックベース:鋳鋼・...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    8
  • ベース寸法(mm):
    275×120×67.5
  • アーム長:
    120mm
  • JANコード:
    4518340803343
  • 材質:
    テーブル:セラミック、ベース:鋳鋼
  • 重量:
    18kg
  • 測定高(mm):
    200
  • テーブル面(mm):
    180×105
  • 全高(mm):
    330

型番

EA725TA-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725TA-22

1個

157,153( 172,868円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゲージ取付穴径…8mm
・材質…テーブル:セラミックベース:鋳鋼
・高さ調整はナットでコラムはヘリカル式
・微細平行調整付
・測定高…200mm
・テーブルサイズ(mm)…180×105
・アーム長(mm)…120
・重量(kg)…18
・全高…330mm
・JAN:4518340803343

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180x105mm 精密メジャーリングテーブルの型番EA725TA-22のページです。
型番EA725TA-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180x105mm 精密メジャーリングテーブル

180x105mm 精密メジャーリングテーブル

    215x180mm 精密メジャーリングテーブル

    215x180mm 精密メジャーリングテーブル

      Vブロック(マグネット付)

      Vブロック(マグネット付)

        マグネット台 EA781BCシリーズ

        マグネット台 EA781BCシリーズ

          ブロック(V溝付桝型・B級品)

          ブロック(V溝付桝型・B級品)

            40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

            40x48x50mm/30kgf/M8x1.25 マグネット台

              アングルマスター

              アングルマスター

                石製直角定盤(A級)

                石製直角定盤(A級)

                  マグネット台

                  マグネット台

                    V溝付桝型ブロック 機械仕上

                    V溝付桝型ブロック 機械仕上

                      50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

                      50x117x75mm/130kgf/M10x1.5 マグネット台

                        V溝付桝型ブロック 研削仕上

                        V溝付桝型ブロック 研削仕上

                          V溝付桝型ブロック 摺合仕上

                          V溝付桝型ブロック 摺合仕上

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ユニセイキ エスコ ナベヤ エスコ エスコ ナベヤ エスコ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 157,153円 225,455円 16,180円 4,360円 36,116円 15,000円 573,750円 59,660円 2,900円 18,360円 7,514円 38,675円 66,300円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~  
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8 8 - - - - - - - - - - -
                            ベース寸法(mm) 275×120×67.5 275×120×67.5 - - - - - - - - - - -
                            アーム長 120mm 180mm - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4518340803343 4518340803312 - - - - - - - - - - -
                            材質 テーブル:セラミック、ベース:鋳鋼 テーブル:セラミック、ベース:鋳鋼 - - - - - - - - - - -

                            180x105mm 精密メジャーリングテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました