(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm デジタルノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200mm デジタルノギス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールドの機能付。【商品仕様】・機能…ゼ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • ジョウ部長さ:
    50
  • 保存温湿度範囲:
    -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度範囲:
    0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 最大応答速度:
    3m/s
  • 電池寿命:
    約1年
  • 機能:
    ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
  • 繰り返し精度:
    ±0.01mm
  • 全長L(mm):
    287
  • 重量(g):
    190
  • 電源:
    CR2032×1個
  • 材質:
    SUS420J2相当品+ABS樹脂
  • 付属品:
    電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書

型番

EA725D-3B 解除

Loading...

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長最小読取値校正証明書器差右勝手・左勝手
EA725D-3B標準ノギスデジタル200mm0.01mmなし±0.03mm右勝手
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725D-3B

1個

8,400( 9,240円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールドの機能付。
【商品仕様】
・機能…ゼロリセット、オートパワーオフ、データホールド
・デプスバー付
・電源…CR2032×1個(付属)
・材質…ジョウ・本尺:ステンレス製(SUS420J2相当品)、表示部:ABS樹脂
・プラスチックケース付
・最大読取値(mm)…200
・最小読取値(mm)…0.01
・ジョウ長さ(mm)…50
・精度…±0.03mm
・重量…190g
・比較測定、間接測定が可能
・サムローラー付、転がして微量な調整が可能
・付属品…電池(モニタ用)、取扱説明書、プラスチックケース、性能検査書
・JAN:4518340492837

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm デジタルノギスの型番EA725D-3Bのページです。
型番EA725D-3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm デジタルノギス

200mm デジタルノギス

    300mm デジタルノギス EA725D-4B

    300mm デジタルノギス EA725D-4B

      150mm デジタルノギス

      150mm デジタルノギス

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          デジタル長尺ノギス

          デジタル長尺ノギス

            デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

            デジタルノギス AD-5764Aシリーズ

              プラスチックデジタルノギス

              プラスチックデジタルノギス

                534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                  ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                  ロングジョウ長尺ノギス C-Lシリーズ 本体+校正文書

                    デジタルロングジョウノギス

                    デジタルロングジョウノギス

                      快段目盛ノギス GVC-15KDS

                      快段目盛ノギス GVC-15KDS

                        LRノギス

                        LRノギス

                          防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                          防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アズワン
                            通常価格 8,400円 10,541円 5,500円 135,200円 59,964円 4,968円 2,300円 43,092円 54,675円 59,837円 6,980円 6,305円 11,270円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   8日目  
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル
                            最大測定長(mm) 200 300 150 - - - 150 - - - 150 - -
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.05 0.05 0.01
                            校正証明書 なし なし なし あり なし - - なし あり なし なし なし -

                            200mm デジタルノギスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました