(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm デジタルノギス[防滴構造]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200mm デジタルノギス[防滴構造]

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,101円
税込単価
11,111円

データホールド機能、オートパワーオフ機能付。【商品仕様】・測定範囲…0/200...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • IP54(防じん型、防まつ型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    200
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP54(防滴)
  • デプスバー:
    あり
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • サムローラ:
  • JANコード:
    4548745927535
  • サイズ(mm):
    A:88、B:19、C:50、D:285、E:16、外側ジョウの厚さ:3.5
  • ジョウ長さ(mm):
    50
  • 保存温湿度範囲:
    -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度範囲:
    0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 微動調整機構有無:
    あり
  • 最大応答速度:
    3m/s
  • 電池寿命:
    約1年
  • 最小読取値:
    0.01mm
  • 機能:
    ホールド、オートオフ
  • 繰り返し精度:
    ±0.01mm
  • 重量:
    180g(電池含む)
  • 電源:
    CR2032×1個
  • 材質:
    SUS420J2+ABS樹脂
  • 付属品:
    プラスチックケース、プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書

型番

EA725D-12 解除

Loading...

製品仕様

型番種類表示方式最大測定長最小読取値校正証明書保護等級(防水)デプスバー器差
EA725D-12標準ノギスデジタル200mm0.01mmなしIP54(防滴)あり±0.03mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725D-12

1個

10,101( 11,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

データホールド機能、オートパワーオフ機能付。
【商品仕様】
・測定範囲…0/200mm
・全長…285mm
・最小目盛…0.01mm
±0.03mm(150mm以上の範囲)
・繰り返し精度…±0.01mm
・最大応答速度…3m/s
・電源…CR2032形リチウム電池1個
・電池寿命…約一年
・重量…165g
・デプスバー有無…有
・微動調整機構有無…有
・材質…ジョウ・本尺:SUS420J2
表示部:ABS
・付属品…プラスチックケース、プラスチックスリーブ、
性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書
・外形サイズ…A:88、B:19、C:50、D:285、E:16、
外側ジョウの厚さ:3.5mm
・高速応答性、最大応答速度3m/s
・ムラのない滑らかな、しゅう動性
・IP54相当の防滴構造
・サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能
・データーホールド機能、オートパワーオフ機能付き
・JAN:4548745927535

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

200mm デジタルノギス[防滴構造]の型番EA725D-12のページです。
型番EA725D-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm デジタルノギス[防滴構造]

200mm デジタルノギス[防滴構造]

    150mm デジタルノギス[防滴構造]

    150mm デジタルノギス[防滴構造]

      300mm デジタルノギス EA725DB-300A

      300mm デジタルノギス EA725DB-300A

        300mm ノギス EA725C-300A

        300mm ノギス EA725C-300A

          200mm ノギス(デジタル)

          200mm ノギス(デジタル)

            150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

            150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150

              150mm ノギス

              150mm ノギス

                300x100mm ノギス(微調整付)

                300x100mm ノギス(微調整付)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 10,101円 7,900円 47,010円 11,740円 19,910円 18,570円 7,740円 28,440円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                  表示方式 デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                  最大測定長(mm) 200 150 300 300 150 150 150 300
                  最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.05 0.05
                  校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  200mm デジタルノギス[防滴構造]のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました