(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,200円
税込単価
10,120円

【商品仕様】・設置場所…屋内、壁面・柱など・材質…鏡面:ガラスフレーム:スチー...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • サイズ:
    300×200mm
  • 重量:
    1kg
  • 設置場所:
    屋内、壁面・柱など
  • 材質:
    フレーム:スチール、取付金具:スチール
  • 付属品:
    取付金具、補助ステー
  • ステーサイズ:
    100×30×90mm

型番

EA724ZW-6 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【取付寸法】

300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)  取付寸法
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZW-6

1個

9,200( 10,120円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・設置場所…屋内、壁面・柱など
・材質…鏡面:ガラス
フレーム:スチール
取付金具:スチール
・サイズ…300×200mm
・ステーサイズ…100×30×90mm
・重量…1kg
・付属品…取付金具、補助ステー
・平面ミラーです。
・写り方が実物大に見えます。
・検査ラインでの安全確認などにお使いください。
・JAN:4548745746693

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)の型番EA724ZW-6のページです。
型番EA724ZW-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)

    ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

    ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

      φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

        平面ミラー(アクリル製)

        平面ミラー(アクリル製)

          セイフティ防犯ミラー

          セイフティ防犯ミラー

            φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

            φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

              ミラー用スタンド台

              ミラー用スタンド台

                曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                  カーブミラーWポールなし アクリル製

                  カーブミラーWポールなし アクリル製

                    カーブミラーSポールなし アクリル製

                    カーブミラーSポールなし アクリル製

                      ガレージミラー取付用ポール

                      ガレージミラー取付用ポール

                        グリーンクロス カーブミラー300

                        グリーンクロス カーブミラー300

                          平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

                          平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

                            メーカー エスコ ユニット エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ ユニット ユニット グリーンクロス エスコ
                            通常価格 9,200円 86,050円 2,920円 1,760円 4,800円 38,000円 8,310円 25,460円 58,651円 28,908円 4,065円 7,953円 12,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能
                            ミラー形状 角型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 - 丸型 角型 角型 - 丸型 角型
                            ミラー材質 ガラス アクリル ガラス アクリル - アクリル - アクリル アクリル アクリル - ポリカボネート 特殊プラスチック
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 2枚 1枚 - 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - 取り付けタイプ ポールタイプ ポールタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 - 室内専用 - 室内専用 - - - 屋内外両用 室内専用

                            300x200mm 平面ミラー(ブラケット付・ガラス鏡)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました