(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA724ZM-6
フラット型凸面機能ミラー(通路左右用) トツメンミラー(ツウロサユウヨウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,000円
税込単価
30,800円

・狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。・雨・風のあたる場...

詳細情報を確認する

型番

EA724ZM-6 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

フラット型凸面機能ミラー(通路左右用) 取扱説明書
商品情報を表示

EA724ZM-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZM-6

220×165mm
170g

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
・雨・風のあたる場所での使用禁止。
・室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。
・平面で視野130°、4.1mm厚の省スペース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)の型番EA724ZM-6のページです。
型番EA724ZM-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

    230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

    230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

      駐車場用 FFミラー 接着タイプ

      駐車場用 FFミラー 接着タイプ

        平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

        平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

          ガレージミラー 450Φ

          ガレージミラー 450Φ

            凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

            凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

              ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

              ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

                  カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

                  カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

                    カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                    カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                      カーブミラー アクリル製

                      カーブミラー アクリル製

                        ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                        ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                          カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

                          カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

                            メーカー エスコ エスコ コミー エスコ マイスト エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 28,000円 25,010円 19,500円 12,500円 7,692円 4,850円 2,527円 2,920円 54,000円 130,500円 86,220円 86,050円 84,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   9日目   4日目  
                            ミラー形状 角型 角型 角型 角型 丸型 角型 角型 丸型 丸型 - - 丸型 -
                            ミラー材質 アクリル アクリル 特殊プラスチック 特殊プラスチック アクリル ガラス ガラス ガラス アクリル - アクリル アクリル -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - - 1枚 -
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ 取り付けタイプ -
                            用途 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 - - 室内専用 -

                            フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA724ZM-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 重量

                            48,240円

                            ( 53,064円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            460×330mm680g

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました