(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,010円
税込単価
27,511円

【商品仕様】・室内専用・片側用ミラー・サイズ…230×330mm・厚さ…3.9...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • サイズ:
    230×330mm
  • 重量:
    340g
  • 厚み:
    4.1mm
  • 材質:
    フレーム:アルミニウム
  • 曲面:
    400R
  • 取付方法:
    強力両面テープ(裏面貼付済)
  • 型番:
    FT23A
  • メーカー:
    コミー(Komy)

型番

EA724ZM-2 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

230x330mm 平面ミラー(通路片側用) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZM-2

1個

25,010( 27,511円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・室内専用
・片側用ミラー
・サイズ…230×330mm
・厚さ…3.9mm
・重量…340g
・材質…ミラー:特殊プラスチック、
フレーム:アルミニウム
・取付方法…強力両面テープ(裏面貼付済)
・T字路やL字路の衝突防止に。
・雨・風のあたる場所での使用禁止。
・室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。
・JAN:4548745964318

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

230x330mm 平面ミラー(通路片側用)の型番EA724ZM-2のページです。
型番EA724ZM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

    フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

    フラット型凸面機能ミラー(通路左右用)

      平面ミラー(アクリル製)

      平面ミラー(アクリル製)

        328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

        328x279x246mm 曲面ミラー(コーナー型・アクリル製)

          ハーフドームミラー

          ハーフドームミラー

            φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

            φ147mm 凸面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)

              凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

              凸面ミラー(角型・ガラス飛散防止)

                簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

                簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

                  ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                  ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                    駐車場用 FFミラー 接着タイプ

                    駐車場用 FFミラー 接着タイプ

                      平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

                      平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

                        凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                        凸面ミラー(オーバル型・アクリル製)

                          カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                          カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ 日本緑十字社 コミー エスコ エスコ 日本緑十字社
                            通常価格 25,010円 28,000円 1,760円 28,000円 23,571円 2,920円 4,850円 7,399円 2,527円 19,500円 12,500円 21,543円 130,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            ミラー形状 角型 角型 - 角型 丸型 丸型 角型 角型 角型 角型 角型 丸型 -
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル ガラス ガラス ガラス ガラス 特殊プラスチック 特殊プラスチック アクリル -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 -
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ -
                            用途 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 -

                            230x330mm 平面ミラー(通路片側用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました