(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,410円
税込単価
30,151円

【商品仕様】・室内専用・サイズ…205×145×2.5mm・重量…90g・鏡面...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    ポリカボネート
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • サイズ:
    205×145×2.0mm
  • 重量:
    69g
  • 曲面:
    180R
  • 取付方法:
    両面テープ
  • 三方枠の傾斜角:
    0~10度
  • 型番:
    FVL16A
  • メーカー:
    コミー(Komy)

型番

EA724ZK-56 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724ZK-56

1個

27,410( 30,151円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・室内専用
・サイズ…205×145×2.5mm
・重量…90g
・鏡面材質…特殊プラスチック
・裏面に強力両面テープ付
・エレベータ三方枠用
・三方枠の傾斜角…0/10度
・曲面…180R
・JAN:4548745366303

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)の型番EA724ZK-56のページです。
型番EA724ZK-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)

    平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

    平面ミラー・姿見(樹脂製)(厚み…2mm)

      安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

      安全ミラー用取付金具(挟み込み型)

        230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

        230x330mm 平面ミラー(通路片側用)

          φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)

          φ34x2200mm 安全ミラー用ポール(オレンジ)

            FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ

            FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ

              カーブミラー用取付金具

              カーブミラー用取付金具

                FFミラー通路 片側用・マグネットタイプ

                FFミラー通路 片側用・マグネットタイプ

                  安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)

                  安全ミラー用取付金具(コンクリート壁面用)

                    凸面ミラー(角型・ポール取付用)

                    凸面ミラー(角型・ポール取付用)

                      カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

                      カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

                        ミラー用スタンド

                        ミラー用スタンド

                          カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

                          カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コミー ユニット コミー エスコ エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 27,410円 12,500円 6,788円 25,010円 9,310円 21,637円 12,843円 24,375円 8,070円 6,150円 178,400円 10,845円 75,936円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            ミラー形状 角型 角型 - 角型 - 角型 - 角型 - 角型 - - -
                            ミラー材質 ポリカボネート 特殊プラスチック - アクリル - - - アクリル - ガラス - - -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 - 1枚 - 1枚 - - -
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - ポールタイプ - - -
                            用途 室内専用 室内専用 - 室内専用 - 室内専用 - 室内専用 - 屋内外両用 - - -

                            145x205mm 凸面ミラー( 0-10度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました