(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルポケット型温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルポケット型温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【商品仕様】・温度範囲…-40/260℃・分解能…0.1℃・精度…±1℃(9....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~260
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 機能:
    オートパワーオフ、最高最低温度自動メモリ付
  • サイズ(mm):
    40(W)×17(D)×187(H)(突起部含まず)
  • 付属品:
    取扱説明書、シースホルダー
  • 重量:
    約27g(電池、シースホルダ含む)
  • 防水性能:
    JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
  • シース:
    Φ2.8×120mm(先端部:Φ2.2×20mm)
  • センサータイプ:
    サーミスタ
  • 保存温湿度:
    0~50℃、75%RH以下(結露しないこと)
  • 動作温湿度:
    0~40℃、75%RH以下(結露しないこと)(シース部を除く)
  • 精度:
    ±1℃(9.9~59.9℃)、±2℃(-19.9~-10.0、60.0~99.9℃)、±3℃(-29.9~-20.0、100.0~199.9℃)、±4℃(-40.0~-30.0、200.0~260.0℃)
  • 電源:
    CR2032電池×1個(付属)
  • 表示更新間隔:
    1秒毎
  • 電池寿命:
    約1年
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5625A

型番

EA722CA-19A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA722CA-19A

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・温度範囲…-40/260℃
・分解能…0.1℃
・精度…±1℃(9.9/59.9℃)、
±2℃(-19.9/-10.0、60.0/99.9℃)、
±3℃(-29.9/-20.0、100.0/199.9℃)、
±4℃(-40.0/-30.0、200.0/260.0℃)
・電源…CR2032リチウム電池×1個(付属)
・電池寿命…約1年
・サイズ…40(W)×17(D)×187(H)mm(突起部含まず)
・シース…直径2.8×120mm(先端部:直径2.2mm×20mm)
・重量…約27g(電池、シースホルダー含む)
・防水性能…IPX7(簡単な水洗い可)
・測定物内部の温度測定に
・最高最低温度自動メモリ機能付
・オートパワーオフ機能付(機能OFF可能)
・温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。
・食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます。
・JAN:4548745081497

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルポケット型温度計の型番EA722CA-19Aのページです。
型番EA722CA-19Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルポケット型温度計

デジタルポケット型温度計

    最高最低温度計 AD-5656A

    最高最低温度計 AD-5656A

      食品用温度プローブ

      食品用温度プローブ

        防水型中心温度計 AD-5625

        防水型中心温度計 AD-5625

          芯温計 クイックチェック SN-820

          芯温計 クイックチェック SN-820

            中心温度計 AD-5624

            中心温度計 AD-5624

              デジタルアラーム温度計

              デジタルアラーム温度計

                A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

                  防水型熱電対温度計

                  防水型熱電対温度計

                    中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

                    中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

                      A&D 防水ペン型温度計 AD-5625

                      A&D 防水ペン型温度計 AD-5625

                        カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

                        カスタム 防水デジタル温度計 CT-419WP

                          メーカー エスコ アズワン テストー エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ アサダ 三商 カスタム エー・アンド・デイ 三商 三商
                          通常価格 3,000円 3,184円 20,000円 3,000円 7,070円 3,836円 8,357円 4,200円 4,499円 4,428円 3,000円 3,600円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   1日目   1日目~   5日目   5日目  
                          商品タイプ 温度計(設置式) - 熱感知センサー 中心温度計 - 中心温度計 温度計 - 中心温度計 中心温度計 - -
                          測定温度範囲(℃) -40~260 - -50~350 - - - -50~200 - -50~350 - - -
                          温度最小表示(℃) 0.1 - - 0.1 - 0.1(-20〜200) - - 0.1/1 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) - -
                          防滴・防水機能 防水 - 防水 防水 - - - - 防水 防水 - -
                          機能 オートパワーオフ、最高最低温度自動メモリ付 - - - - - - - - - - -

                          デジタルポケット型温度計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました