【商品仕様】・測定範囲…-60/+1500℃・測定精度…±2%rdgまたは±2...
【商品仕様】
・測定範囲…-60/+1500℃
・測定精度…±2%rdgまたは±2℃の大きい方
・分解能…0.1℃(-60/+999.9℃)、1℃(それ以外)
・放射率…0.10/1.00(設定可)
・オートパワーオフ機能
・距離対測定範囲…50:1
・電源…単4電池×2本
・サイズ…47(W)×203(D)×197(H)mm
・重量…385g
・Kタイプ熱電対温度センサーの使用可能:(別売)EA701AB-1、AB-2、AB-3
・三脚取付ねじ無し
・JAN:4548745171389
-60/+1500゚C 放射温度計の型番EA701BC-17のページです。
型番EA701BC-17に関する仕様情報を記載しております。