(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツトレー(重ね型/クリア) EA661EAシリーズ

パーツトレー(重ね型/クリア) EA661EAシリーズ【3~12個入り】

通常価格(税別)
9,689円 ~ 24,390円
税込価格
10,658円 ~ 26,829円

【特長】・積み重ね可能【商品仕様】・材質:ポリプロピレン・色:クリア

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
本体/オプション
材質
内寸(mm)
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コンテナラックパーツ
105
276
102
オプション
ポリプロピレン
クリア
87×260×95(H)
15

1パック

12個入り

10,098( 11,108円 )

2日目

コンテナラックパーツ
140
276
127
オプション
ポリプロピレン
クリア
111×260×121(H)
15

1パック

12個入り

10,548( 11,603円 )

2日目

コンテナラックパーツ
279
276
127
オプション
ポリプロピレン
クリア
254×260×121(H)
15

1パック

6個入り

9,689( 10,658円 )

2日目

コンテナラックパーツ
140
375
127
オプション
ポリプロピレン
クリア
111×357×121(H)
15

1パック

12個入り

14,940( 16,434円 )

2日目

コンテナラックパーツ
210
375
178
オプション
ポリプロピレン
クリア
167×356×171(H)
29

1パック

12個入り

24,390( 26,829円 )

2日目

コンテナラックパーツ
419
375
178
オプション
ポリプロピレン
クリア
375×356×171(H)
29

1パック

6個入り

17,820( 19,602円 )

2日目

コンテナラックパーツ
279
459
254
オプション
ポリプロピレン
クリア
241×432×248(H)
36

1パック

4個入り

19,170( 21,087円 )

2日目

コンテナラックパーツ
419
457
279
オプション
ポリプロピレン
クリア
375×435×260(H)
36

1パック

3個入り

17,370( 19,107円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ね可能
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・色:クリア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツトレー(重ね型/クリア) EA661EAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト