(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
18,014円
税込単価
19,815円

【商品仕様】・使用電圧…7000V以下・定期自主検査…対象品・試験電圧…200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • サイズ:
    L
  • 定期自主検査:
    対象品
  • 試験電圧:
    20000V/分
  • 全長:
    460mm
  • 材質:
    天然ゴム
  • 重量:
    500g
  • 厚み:
    1.6mm
  • 型番:
    530-L
  • 中指長さ:
    8.0cm
  • メーカー:
    渡部工業
  • 形状:
    普通型(袖ぐり無し)

型番

EA640ZE-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:500g
  • 絶縁性・作業性に優れています。
 

【定期絶縁性能検査について】

優れた絶縁具(保護具・防具・防護具)でも長い間使用すると次第に劣化して来ます。労働安全衛生規則では6ヶ月に1回その絶縁性能検査を行い既定の性能を失っているときは直ちに補修又は取替える様定められております。又、純良な絶縁具でも電極が密着しないとテスト中放電等によりオゾンクラックが入ることがあります。特に樹脂製品の耐電圧試験に当ってはリーク等により熱破壊が出ない様、電極を密着し、沿面距離を充分取る様心掛けて下さい。

保護具・防具の使用電圧定期試験電圧
低圧用交流電圧が300Vを超え600V以下の電路に用いるもの1,500V以上1分間
高圧用交流電圧が600V(直流では750V)を超え3,500V以下の電路に用いるもの6,000V以上1分間
電圧が3,500Vを超え7,000V以下の電路に用いるもの10,000V以上1分間

外形図

[L] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)  外形図
 
単位:mm
サイズABCDEFGHIJKLMN
L46018012512560807575624540404038

※厚さ:斜線部分 1.1~2.7mm 斜線のない部分1.1~2.3mm
※備考:(1)B~D・J~Nの寸法は試料を押えて偏平にしたときの数値を示す。
:(2)J~Nの寸法は指の長さの約1/2の位置における数値を示す。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640ZE-1

1個

18,014( 19,815円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電圧…7000V以下
・定期自主検査…対象品
・試験電圧…20000V/分
・JIST8112適合品
・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
・全長…460mm
・材質…天然ゴム
・サイズ…L
・JAN:4548745296525
【用途】
・高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)の型番EA640ZE-1のページです。
型番EA640ZE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

[L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

    [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

    [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

      [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

      [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

        [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

        [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

          高圧用絶縁シート(7000V)

          高圧用絶縁シート(7000V)

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

              680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

              680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 18,014円 3,800円 3,980円 3,600円 13,595円 6,700円 12,589円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート
                規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 その他規格 規格無し 規格無し
                使用電圧(V以下) 7000 交流600 交流600 直流750/交流300 7000 交流600 7000
                サイズ L L L フリー - - -
                定期自主検査 対象品 対象品 対象品 非対象品 対象品 対象品 対象品

                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました