(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10x600mm 平ゴムロープ(20本)

10x600mm 平ゴムロープ(20本)【20個入り】 (カタログ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,409円
税込単価
1,550円

合成ゴムのため弾力性・耐候性に優れています。【商品仕様】・材質…合成ゴム・厚み...

詳細情報を確認する

型番

EA628WD-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ(W×T×L)
EA628WD-1合成ゴム10mm×2mm×600mm
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプゴムロープ材質合成ゴム
幅(mm)10長さ(m)0.6
厚み2mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WD-1

1パック

20個入り

1,409( 1,550円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

合成ゴムのため弾力性・耐候性に優れています。
【商品仕様】
・材質…合成ゴム
・厚み…2mm
・サイズ…10(W)mm×600mm
・入数は20本入りになります。
・JAN:4518340687875

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10x600mm 平ゴムロープ(20本)の型番EA628WD-1のページです。
型番EA628WD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10x600mm 平ゴムロープ(20本)

10x600mm 平ゴムロープ(20本)

    20mmx 15m 平ゴムロープ

    20mmx 15m 平ゴムロープ

      20×2.0mm 平ゴムロープ

      20×2.0mm 平ゴムロープ

        20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

        20mmx3m 平ゴムロープ (10本)

          20x390mm 平ゴムロープ(6本)

          20x390mm 平ゴムロープ(6本)

            20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

            20x2.0mmx100m 平ゴムロープ

              バンジーコード(強力型)

              バンジーコード(強力型)

                20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

                20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

                  30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

                  30×2.5mm 平ゴムロープ(両端フック 付)

                    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

                    20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(金具付)フック内径11mm

                      20mm 平ゴムロープ(金具付)

                      20mm 平ゴムロープ(金具付)

                        30mm 平ゴムロープ金具セット

                        30mm 平ゴムロープ金具セット

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,409円 1,300円 1,760円 5,165円 2,040円 15,690円 630円 1,950円 1,090円 16,910円 639円 1,710円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムバンド ゴムロープ用金具 ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ用金具
                          材質 合成ゴム 再利用タイヤチューブ 合成ゴム 再利用タイヤチューブ 合成ゴム 合成ゴム 天然ゴム スチール 合成ゴム 合成ゴム 再利用タイヤチューブ -
                          幅(mm) 10 20 20 20 20 20 - - 30 20 20 -
                          長さ(m) 0.6 15 - 3 - 100 - - - 100 - -
                          厚み 2mm 約2mm 2mm 1.5mm 2mm 2mm - - 2.5mm 2mm 2mm -

                          10x600mm 平ゴムロープ(20本)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト