(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

64mm 替 刃

64mm 替 刃

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,781円
税込単価
1,959円

【商品仕様】・用途…EA523BA-2用替刃・材質…タングステンカーバイド・刃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    超硬
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    66
  • 刃厚:
    1.7mm
  • 刃先材質(詳細):
    タングステンカーバイド
  • 詳細タイプ:
    EA523BA-2用替刃

型番

EA523BA-12 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他材質(刃)超硬
その他オプション刃幅(mm)66
刃厚1.7mm刃先材質(詳細)タングステンカーバイド
詳細タイプEA523BA-2用替刃 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA523BA-12

1個

1,781( 1,959円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA523BA-2用替刃
・材質…タングステンカーバイド
・刃幅…66mm
・刃厚…1.7mm
・JAN:4518340820388

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

64mm 替 刃の型番EA523BA-12のページです。
型番EA523BA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

64mm 替 刃

64mm 替 刃

    25mm 替 刃

    25mm 替 刃

      [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

      [EA524MA用] 43mm 替スクレーパー

        90mm かべ落し・替刃

        90mm かべ落し・替刃

          スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

          スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

            39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

            39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

              折れ線無し刃 替刃大

              折れ線無し刃 替刃大

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                  Gスクレーパー専用替刃

                  Gスクレーパー専用替刃

                    90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                    90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)

                      ステッカスクレーパー_替刃

                      ステッカスクレーパー_替刃

                        EA524LM-61~81用 替刃

                        EA524LM-61~81用 替刃

                          45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

                          45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ オルファ エスコ KTC(京都機械工具) エスコ エスコ
                            通常価格 1,781円 1,460円 1,344円 864円 1,950円 1,420円 327円 1,750円 1,385円 15,020円 741円 549円 355円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 スクレーパー スクレーパー - スクレーパー スクレーパー - その他
                            材質(刃) 超硬 超硬 ステンレス スチール ステンレス - - スチール スチール - 合金工具鋼
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - オプション
                            刃幅(mm) 66 25.4 43 90 - 20 18 / 100 100 120 90 40 / 39.5 - 45
                            刃厚 1.7mm 1.3mm 1.5mm 0.9mm 0.4mm 0.26mm - - - - - - 0.45mm

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト