(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
71,720円
税込単価
78,892円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…500kg・荷台サイズ…1200×750mm・荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    17.8kg
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    150mm
  • 押手高さ:
    878mm
  • 荷台サイズ:
    1200×750mm
  • 荷台材質:
    アルミ合金
  • 床高さ:
    240mm
  • 車輪材質:
    樹脂製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520BF-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BF-3

1個

71,720( 78,892円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…500kg
・荷台サイズ…1200×750mm
・荷台材質…アルミ合金
・床高さ…240mm
・押手高さ…878mm
・車輪径…150mm
・車輪…自在×2固定×2
・重量…17.8kg
・車輪材質…樹脂製
・JAN:4518340573277

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)の型番EA520BF-3のページです。
型番EA520BF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

    900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

        900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

        900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

          705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

          705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

            150kg 運搬車(アルミ製)

            150kg 運搬車(アルミ製)

              125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

              125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                  500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                  500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

                    500kg 運搬車(ステンレス製)

                    500kg 運搬車(ステンレス製)

                      910x610mm/300kg 運搬車

                      910x610mm/300kg 運搬車

                        724x464mm/150kg 運搬車

                        724x464mm/150kg 運搬車

                          100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                          100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 71,720円 62,250円 35,190円 19,030円 10,720円 25,860円 2,880円 21,750円 125,223円 94,659円 19,480円 12,550円 2,880円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 アルミ製 アルミ製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製 ステンレス製 - スチール製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 500 300 300 220 120 150 - 150 500 - 300 150 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体 本体 - 本体 本体 オプション
                            重量 17.8kg 13.2kg - 12kg 7kg - - 11.8kg - - 21.0kg 11.0kg -

                            1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました