(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
51,670円
税込単価
56,837円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・積載均等耐荷重…200kg・荷台サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    18.5kg
  • 車輪:
    自在×2、固定×2
  • 車輪径:
    125mm(ゴム車)
  • 押手高さ:
    860mm
  • 荷台サイズ:
    810×500mm
  • 荷台材質:
    プラスチック
  • 床高さ:
    1段目:185mm、2段目:715mm
  • ※注意:
    【お客様組立品】

型番

EA520BE-6 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)200本体/オプション本体
重量18.5kg車輪自在×2、固定×2
車輪径125mm(ゴム車)押手高さ860mm
荷台サイズ810×500mm荷台材質プラスチック
床高さ1段目:185mm、2段目:715mm※注意【お客様組立品】

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520BE-6

1個

51,670( 56,837円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・積載均等耐荷重…200kg
・荷台サイズ…810×500mm
・荷台材質…プラスチック
・床高さ…1段目:175mm2段目:715mm
・押手高さ…860mm
・重量…18.5kg
・車輪径…125mm(ゴム車)
・車輪…自在×2固定×2
・ブレーキ付
・JAN:4518340513594

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)の型番EA520BE-6のページです。
型番EA520BE-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

    運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

    運搬車 二段式・ブレーキ付 荷台サイズ:790x480mm 耐荷重:120kg

      100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

      100mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-20用)

        705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

        705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)

          125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

          125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

            900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

            900x590mm/300kg 運搬車(アルミ製)

              724x464mm/150kg 運搬車

              724x464mm/150kg 運搬車

                100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

                  715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                  715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

                    900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                    900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)

                      910x610mm/300kg 運搬車

                      910x610mm/300kg 運搬車

                        1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                        1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                          300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

                          300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 51,670円 43,060円 1,220円 10,720円 2,880円 62,250円 12,550円 2,880円 21,750円 19,030円 19,480円 71,720円 35,190円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 - アルミ製 スチール製 - 樹脂製 樹脂製 スチール製 アルミ製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 200 120 - 120 - 300 150 - 150 220 300 500 300
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量 18.5kg 21kg - 7kg - 13.2kg 11.0kg - 11.8kg 12kg 21.0kg 17.8kg -

                            810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト