(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ110x32mm 小物ケース

φ110x32mm 小物ケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
305円
税込単価
336円

【商品仕様】・材質…耐衝撃性コーポリマー・サイズ(mm)…直径110×32(8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    110
  • 奥行 (mm):
    110
  • 高さ (mm):
    32
  • 重量:
    50g
  • 材質:
    耐衝撃性コーポリマー
  • メーカー:
    リングスター
  • 型番:
    PT-110
  • 収納数:
    8コマ

型番

EA508KD-53 解除

Loading...

図面

EA508KD-53

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプポケット間口 (mm)110
奥行 (mm)110高さ (mm)32
重量50g材質耐衝撃性コーポリマー
メーカーリングスター型番PT-110
収納数8コマ - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508KD-53

1個

305( 336円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…耐衝撃性コーポリマー
・サイズ(mm)…直径110×32(8コマ)
・重量…50g
・JAN:4518340165113

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ110x32mm 小物ケースの型番EA508KD-53のページです。
型番EA508KD-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ110x32mm 小物ケース

φ110x32mm 小物ケース

    468x344x105mm アタッシュケース

    468x344x105mm アタッシュケース

      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

      エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

        パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

        パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

          90x67x23mm  小物ケース

          90x67x23mm 小物ケース

            366x266x78mm アタッシュ型ケース

            366x266x78mm アタッシュ型ケース

              パーツケース(175x143x32(H)mm)

              パーツケース(175x143x32(H)mm)

                パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-3

                パーツケース 415×330×80mm/外寸 EA661AB-3

                  62・63mm パーツケーストレー

                  62・63mm パーツケーストレー

                    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                    エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

                      167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

                      167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)

                        120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

                        120x104x34mm 小物箱(オレンジ)

                          145x 98x49mm パーツケース

                          145x 98x49mm パーツケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 305円 2,460円 770円 8,290円 200円 1,488円 790円 7,950円 100円 790円 405円 720円 314円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他 ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 110 468 175 413 90 366 175 413 - 175 167 127 145
                            奥行 (mm) 110 344 143 330 67 270 143 330 - 143 126 104 98
                            高さ (mm) 32 105 32 57 23 78 32 79 - 32 62 34 49
                            重量 50g 1140g 約100g - - 635g 約130g - - 約120g - - 100g

                            φ110x32mm 小物ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト