(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

104L コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

104L コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
27,190円 ~ 32,850円
税込価格
29,909円 ~ 36,135円

【仕様】・本体とフタの色は異なります。・積み重ね可能。・材質:本体/ポリプロピ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    106
  • 外形間口(mm):
    703
  • 外形奥行(mm):
    503
  • 外形高さ(mm):
    411
  • 材質:
    フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム
  • サイズ:
    内寸:643×443×381(H)mm、有効内寸:629×429×366(H)mm
  • 重量:
    7.1kg
  • キャスター:
    径:Φ65mm、固定車2輪、自在車2輪
  • 色詳細:
    ライトブルー
  • 圧縮荷重:
    47.2kN(4815kgf)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体のみ

1個

27,190( 29,909円 )

1日目

一部当日出荷可能

キャスター付

1個

32,850( 36,135円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・本体とフタの色は異なります。
・積み重ね可能。
・材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン、キャスター/ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

104L コンテナ

104L コンテナ

    211L コンテナ

    211L コンテナ

      537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

      537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

        大型ラボボックス

        大型ラボボックス

          410L コンテナ

          410L コンテナ

            SNコンテナー(アミ目)

            SNコンテナー(アミ目)

              テンバコ 76

              テンバコ 76

                77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

                77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

                  S型コンテナ(容量22~180L)

                  S型コンテナ(容量22~180L)

                    RHコンテナー

                    RHコンテナー

                      ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                      ラボボックス 24-2B 外寸 445×344×217㎜ 3-139-569

                        ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                        ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                          サンコー サンペールK#16本体 青

                          サンコー サンペールK#16本体 青

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ 三甲 三甲 エスコ 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 ケニス ケニス 三甲
                            通常価格 27,190円 34,210円 5,260円 25,244円 90,390円 2,544円 8,675円 10,013円 3,748円 317円 3,662円 3,711円 3,326円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   4日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - グレー クリーム - ブルー - - -
                            容量(L) 106 211 48.7 - 416 - - - - - - - -
                            外形間口(mm) 703 883 537 - 1096 - 593 656 - - - - -

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました