(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

64.2L コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

64.2L コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,842円 ~ 6,590円
税込価格
6,426円 ~ 7,249円

【仕様】・積み重ね可能。・材質:ポリプロピレン・圧縮荷重:26.2kN(267...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    64.2
  • 外形間口(mm):
    658
  • 外形奥行(mm):
    448
  • 外形高さ(mm):
    268
  • サイズ:
    内寸:618×408×260(H)mm、有効内寸:608×398×250(H)mm
  • 重量:
    2.9kg
  • 圧縮荷重:
    26.2kN(2670kgf)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
ライトグレー

1個

5,842( 6,426円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブルー
-

1個

5,842( 6,426円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー
-

1個

6,590( 7,249円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・積み重ね可能。
・材質:ポリプロピレン
・圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

64.2L コンテナ

64.2L コンテナ

    8.8L コンテナ

    8.8L コンテナ

      リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200

      リス フレキシブルコンテナースタンドBフタツキ830×830×1200

        コンテナ GL-531グリーンレーベル

        コンテナ GL-531グリーンレーベル

          コンテナ グリーンレーベル

          コンテナ グリーンレーベル

            77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

            77.2/111.5L コンテナ(クリーム)

              104L コンテナ

              104L コンテナ

                テンバコ 51

                テンバコ 51

                  537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                  537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

                    SNコンテナー(アミ目)

                    SNコンテナー(アミ目)

                      メーカー エスコ エスコ 岐阜プラスチック工業 コクゴ コクゴ エスコ エスコ 三甲 エスコ 三甲
                      通常価格 5,842円 1,800円 42,685円 2,560円 1,470円 10,013円 27,190円 6,705円 5,260円 2,544円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                      商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ -
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                      容量(L) 64.2 8.8 - - - - 106 55.3 48.7 -
                      外形間口(mm) 658 361 - - - 656 703 - 537 -
                      外形奥行(mm) 448 272 - - - 456 503 - 370 -

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました