(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,970円
税込価格
2,167円

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    樹脂部分:ニトリルゴム、繊維部分:アラミド、ポリエステル
  • 詳細1:
    EU規格CEEN388耐切創レベル4
  • 厚み:
    1.5mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
230mm
210mm
77mm
76g
本体:グリーン、裾:グリーン
1双

1個

1,970( 2,167円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
240mm
220mm
80mm
84g
本体:グリーン、裾:ブルー
1双

1個

1,970( 2,167円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
・100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。サイズによって裾の色は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)

    手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

    手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)

      手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

      手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

        手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

        手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン),重量:40g

          ケブラー軍手 CK-7

          ケブラー軍手 CK-7

            ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

            ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

              ケミスターパーム手袋 540

              ケミスターパーム手袋 540

                ケブラーグリップ GP-KV1

                ケブラーグリップ GP-KV1

                  エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

                  エスコ 手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン)

                    手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

                    手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

                      耐切創性耐油ビニローブ KV660

                      耐切創性耐油ビニローブ KV660

                        耐切創アラミド手袋(薄手)

                        耐切創アラミド手袋(薄手)

                          耐切創アラミド手袋(インナー)

                          耐切創アラミド手袋(インナー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ホーケン ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ エスコ エスコ ショーワグローブ アズワン アズワン
                            通常価格 1,970円 1,300円 1,163円 1,720円 5,980円 1,946円 1,926円 1,150円 1,490円 1,170円 1,734円 490円 576円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め 軍手 ニトリルゴム ポリウレタン 天然ゴム すべり止め インナータイプ その他 アラミド インナータイプ
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - - - - - - - - -
                            ゲージ 10 10 10 13 7 - - - 13 15 - 10 13
                            規格 その他 その他 - その他 - - - - その他 その他 - - -

                            手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ニトリルコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました