(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
375円
税込価格
413円

【特長】・清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業・強力なす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    基材:ポリエステル・綿コーティング:天然ゴム
  • 厚み:
    1.6mm
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【材質】

  • 樹脂部分:天然ゴム
  • 繊維部分:ポリエステル、綿
型番サイズ全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)厚み(mm)
EA354GD-11S220195741.6
EA354GD-12M23021078
EA354GD-13L24023080
EA354GD-14LL26024582
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
220mm
195mm
74mm
67g
本体:グリーン、裾:グリーン
1双

1個

375( 413円 )

1日目

一部当日出荷可能

M
230mm
210mm
78mm
85g
本体:グリーン、裾:ブルー
1双

1個

375( 413円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
240mm
230mm
80mm
93g
本体:グリーン、裾:レッド
1双

1個

375( 413円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL
260mm
245mm
82mm
109g
本体:グリーン、裾:ブラック
1双

1個

375( 413円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
・強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています
・特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)

    手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

    手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

      手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴム張り)

        手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

        手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/黒)

          手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

          手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

            手袋(薄手・ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

            手袋(薄手・ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

              [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

              [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)

                [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

                [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 375円 390円 550円 395円 580円 360円 490円 1,060円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                  仕様 背抜き ゴム張り - - 背抜き 背抜き ゴム張り -
                  材質 基材:ポリエステル・綿コーティング:天然ゴム ナイロン、天然ゴムコーティング ナイロン、ポリエステル 樹脂部分:天然ゴム(カーボンブラック配合)、繊維部分:ポリエステル、綿、その他 樹脂部:天然ゴム、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他 基材:ナイロン・ポリエステルコーティング:天然ゴム 基材:ナイロン、天然ゴムコーティング 表:天然ゴム、裏:綿メリヤス
                  厚み 1.6mm 1.8mm 2.8mm 1.6mm 1.4mm 1.1mm 1.3mm 1.1mm
                  内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双

                  手袋(ポリエステル・綿・天然ゴムコート/緑)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました