(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,922円
税込単価
10,914円

【商品仕様】・材質…甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PP...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 厚み(mm):
    3.5
  • サイズ:
    フリー
  • 全長:
    280mm
  • 掌周り:
    270mm
  • 中指長さ:
    85mm
  • 重量:
    139g
  • 素材耐熱温度:
    200℃
  • 材質詳細:
    甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル
  • 型番:
    MT780-CP
  • メーカー:
    マックス

型番

EA354AF-21A 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番材質サイズ厚み(mm)全長(mm)掌周り(mm)中指長さ(mm)素材耐熱温度(℃)備考
EA354AF-21A甲: 合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)
平: 指定外繊維(PPS繊維)
平の中: ウールフェルト
裏: ポリエステル
フリー3.5約28027085200クラス100対応品
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AF-21A

1個

9,922( 10,914円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、
平:指定外繊維(PPS繊維)、
平の中:ウールフェルト、
裏:ポリエステル
・全長…280mm
・幅…120mm
・重量…139g
・優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
・素材耐熱温度…200℃
・立体縫製で自然な指の曲りを実現。
・クリーンルームクラス100対応品。
・JAN:4548745229189

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)の型番EA354AF-21Aのページです。
型番EA354AF-21Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

[フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

    手袋・耐熱(クリーンルーム用)

    手袋・耐熱(クリーンルーム用)

      [L] 手袋(ドライブ用/12双)

      [L] 手袋(ドライブ用/12双)

        手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)

        手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)

          高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)

          高級薄手綿手袋(マチ付/厚み0.5mm)

            [フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)

            [フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)

              高級薄手綿手袋12双)

              高級薄手綿手袋12双)

                手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)

                手袋・耐熱/クリーンルーム(合成皮革)

                  手袋・耐熱/耐磨耗(合成皮革)

                  手袋・耐熱/耐磨耗(合成皮革)

                    [L]手袋(ドライブ用・綿/1双)

                    [L]手袋(ドライブ用・綿/1双)

                      マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

                      マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

                        手袋(薄手・綿/12双)

                        手袋(薄手・綿/12双)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マックス(手袋) エスコ
                          通常価格 9,922円 21,696円 3,510円 250円 1,900円 1,660円 1,270円 5,643円 4,664円 260円 3,891円 1,300円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 手袋 手袋 - - 手袋 - 手袋 手袋 - - - -
                          材質 ポリウレタン・ポリエステル - - - その他 - その他 ポリウレタン・ポリエステル - - - -
                          厚み(mm) 3.5 3.5 - - 0.5 - 0.5 2 - - - -
                          サイズ フリー フリー - - - - - フリー - - フリー -
                          全長 280mm - - - - - - - - - - -

                          [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました