(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸上ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸上ポンプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
99,480円
税込価格
109,428円

・汚水・残水・溜水用・最大吐出量…55L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 重量:
    12.5kg
  • 口径:
    25mm
  • 電源:
    AC100V
  • サイズ:
    Φ240×307(H)mm
  • 出力:
    480W

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全揚程(m)
周波数
最大吐出量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.9(最大)
50Hz
50L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。

1個

99,480( 109,428円 )

1日目

一部当日出荷可能

7.8(最大)
60Hz
55L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。

1個

99,480( 109,428円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・汚水・残水・溜水用
・最大吐出量…55L/分(底水時)全揚程が上がると吐出量は減少します。
・※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸上ポンプ

吸上ポンプ

    残水吸排水用スイープポンプ LSP型

    残水吸排水用スイープポンプ LSP型

      残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式

      残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式

        工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

        工進 ポンディ 簡易汚水用 60HZ

          工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

          工進 ポンディ 簡易汚水用 50HZ

            工進 ポンディ 清水用 50HZ

            工進 ポンディ 清水用 50HZ

              工進 ポンディ 清水用 60HZ

              工進 ポンディ 清水用 60HZ

                タカギ アウトドアポンプ

                タカギ アウトドアポンプ

                  工進 ポンディ 清水用

                  工進 ポンディ 清水用

                    サクションホース

                    サクションホース

                      工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

                      工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

                        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                        工進 ラバレックスポンプ用 インペラー MF用 NBR

                          非自動ビルジポンプ

                          非自動ビルジポンプ

                            メーカー エスコ 鶴見製作所 鶴見製作所 工進 工進 工進 工進 タカギ 工進 エスコ 工進 工進 日立アプライアンス
                            通常価格 99,480円 83,508円 83,508円 26,924円 26,768円 23,036円 22,188円 2,869円 19,124円 3,540円 60,101円 11,377円 93,748円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~  
                            商品タイプ 自吸式 電動式 電動式 - - - - エア式 - 関連商品 自吸式 - -
                            重量 12.5kg - - - - - - - - - - - -
                            口径 25mm - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100V - - - - - - - - - - - -
                            サイズ Φ240×307(H)mm - - - - - - - - - - - -

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました