(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジグリース用筒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジグリース用筒

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,672円
税込単価
10,639円

【商品仕様】・EA991CK、EA991CL、EA166SH、EA166SH-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    335×Φ61mm(ローレット部:Φ66mm)
  • 本体重量:
    1020g

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA166SH-1A

1個

9,672( 10,639円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA991CK、EA991CL、EA166SH、EA166SH-2、
EA991-1、EA991-10用
・蛇腹カートリッジ専用油筒
・本体重量…1020g
・サイズ…335×直径61mm(ローレット部:直径66mm)
・JAN:4548745538052

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジグリース用筒の型番EA166SH-1Aのページです。
型番EA166SH-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジグリース用筒

カートリッジグリース用筒

    50g フッ素グリース

    50g フッ素グリース

      200g シリコンオイルコンパウンド

      200g シリコンオイルコンパウンド

        100g 潤滑グリース(高温用)

        100g 潤滑グリース(高温用)

          -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

          -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

            モリトンCK (ガスコック専用)

            モリトンCK (ガスコック専用)

              シリコーングリース 白色

              シリコーングリース 白色

                カートリッジグリース

                カートリッジグリース

                  DOWSIL 3140 RTV Coating

                  DOWSIL 3140 RTV Coating

                    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                      80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

                      80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

                        60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                        60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                          80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                          80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,672円 12,900円 5,950円 2,401円 1,819円 1,121円 1,976円 1,350円 8,695円 11,901円 2,820円 1,190円 3,670円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ルブリケーター関連品 チューブ チューブ - チューブ - チューブ ルブリケーター関連品 - - チューブ チューブ ジャバラ
                            その他 オプション - - - - - - オプション - - - - -
                            サイズ 335×Φ61mm(ローレット部:Φ66mm) - - - - - - - - - - - -
                            本体重量 1020g - - - - - - - - - - - -

                            カートリッジグリース用筒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました