(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,840円
税込単価
29,524円

【商品仕様】・ハンドル長…135mm・重量…130g・使用圧力…0.62MPa...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    60000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 全長(mm):
    135
  • 重量:
    130g
  • エアー消費量:
    142L/min
  • ホース長:
    1.5m
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kw
  • 吸入口:
    Rc(PT)1/4"

型番

EA159DA-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー 製品仕様1
 
■チャック形状
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー 製品仕様2
■付属品
60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー 製品仕様3
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159DA-5

1個

26,840( 29,524円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル長…135mm
・重量…130g
・使用圧力…0.62MPa
・エアー消費量…142L/min
・回転数…60,000rpm
・吸入口…Rc(PT)1/4"
・チャックサイズ…3mm
・ホース長…1.5m
・使用コンプレッサー…2.2kw
・スパナ2本、プラグ付
・JAN:4518340179028

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5の型番EA159DA-5のページです。
型番EA159DA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

    54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

      エアーエングレーバーペン(彫刻ペン)

      エアーエングレーバーペン(彫刻ペン)

        4,000spm/6.0mm エアーやすり

        4,000spm/6.0mm エアーやすり

          エアーグラインダー MIG-63SS-X

          エアーグラインダー MIG-63SS-X

            エアーフレックス AXEL 163mm

            エアーフレックス AXEL 163mm

              プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)

              プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)

                100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー EA159CP-70

                100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー EA159CP-70

                  エアーグラインダー MIG-63SS

                  エアーグラインダー MIG-63SS

                    強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

                    強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min^-1

                      ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1

                      ミニエアーグラインダー DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1

                        “ニューモータ「タイプ3」” コレットチャック

                        “ニューモータ「タイプ3」” コレットチャック

                          エアーラッパー MIL-07

                          エアーラッパー MIL-07

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 双和化成 アズワン ナカニシ エスコ 双和化成 アズワン アズワン ゼム 双和化成
                            通常価格 26,840円 37,730円 12,580円 14,790円 24,459円 35,690円 2,667円 114,483円 24,459円 18,850円 141,120円 4,388円 29,829円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   9日目   2日目   10日目   19日目   10日目   1日目~   10日目  
                            チャック内径(mm) 3 3 - - - - - 3 - - - - -
                            無負荷回転数(rpm) 60000 54000 - - 35000 - - 100000 35000 22000 60000 - -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 - 本体 - 関連商品 本体 本体 本体 本体 関連商品 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.64 0.6 - - 0.4~0.6 - - - 0.4~0.65 0.4~0.6 0.5 -
                            全長(mm) 135 135 160 - 154 163 2000 129 150 - - 31 150

                            60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました