(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐酸用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA109MZ-2
耐酸用刷毛 タイサンヨウハケ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,209円
税込単価
1,330円

・耐酸性に優れたPET繊維使用。・トジ部分は腐食に強いステンレス線。・濃度…塩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油性用刷毛
  • 材質(毛):
    その他
  • 毛丈(mm):
    44
  • 詳細1:
    耐酸用刷毛
  • 材質:
    毛:PET、柄:木
  • 刷毛の形状:
    筋違
  • 刷毛の色:
  • 濃度:
    塩酸:35%以下、硫酸:30%以下、硝酸:50%以下に使用可能

型番

EA109MZ-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA109MZ-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
筆規格・サイズ(号)
全長
玉厚
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109MZ-2

42
15
230mm
23mm

1個

1,209( 1,330円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐酸性に優れたPET繊維使用。
・トジ部分は腐食に強いステンレス線。
・濃度…塩酸:35%以下、硫酸:30%以下、硝酸:50%以下に使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐酸用刷毛の型番EA109MZ-2のページです。
型番EA109MZ-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐酸用刷毛

耐酸用刷毛

    ペイント上塗用刷毛

    ペイント上塗用刷毛

      水性塗料用刷毛 羊毛・豚毛(油・水性用)

      水性塗料用刷毛 羊毛・豚毛(油・水性用)

        油性用刷毛(馬毛)

        油性用刷毛(馬毛)

          ニス・油性用刷毛(羊毛)

          ニス・油性用刷毛(羊毛)

            油・水性用万能刷毛(羊毛)

            油・水性用万能刷毛(羊毛)

              ニス用刷毛

              ニス用刷毛

                特上水性用ハケ

                特上水性用ハケ

                  水性用万能刷毛(ナイロン毛)

                  水性用万能刷毛(ナイロン毛)

                    油・水性用万能刷毛(豚毛)

                    油・水性用万能刷毛(豚毛)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アサヒペン エスコ エスコ
                      通常価格 949円 854円 920円 560円 854円 266円 684円 351円 755円 2,488円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 油性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 ニス用刷毛 油性用刷毛 ニス用刷毛 水性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛
                      材質(毛) その他 馬毛 混毛 馬毛 その他 その他 - 混毛 その他 豚毛
                      毛丈(mm) 44 - - 40 - - - - 30 -
                      詳細1 耐酸用刷毛 - ペイント、工場、船舶用 - - - - - - -
                      材質 毛:PET、柄:木 柄:木 - - 毛:羊毛、柄:竹 羊毛 - - ナイロン 柄:木

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA109MZ-1
                      EA109MZ-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      刷毛幅
                      (mm)
                      筆規格・サイズ
                      (号)
                      全長 玉厚

                      949円

                      ( 1,044円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      3010245mm22mm

                      1,507円

                      ( 1,658円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      5520240mm23mm

                      刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました