(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,354円
税込単価
31,189円

【商品仕様】・外寸:縦900×横1200×厚55mm・重量:8kg・材質:リバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。

型番

CR-WB34M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-WB34M

1個

28,354( 31,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200×厚55mm
・重量:8kg
・材質:リバーホーロー,アルミ枠,ボード芯材=間伐材,角パーツ=再生ABS
・受け皿,マーカー(黒,赤)各1本,イレーザー,吊下げ金具2個,取付ビス2本付
・入数:1枚
・JANなど:4953349073623

(i)ご注意

  • 受け皿は外せません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kgの型番CR-WB34Mのページです。
型番CR-WB34Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

    軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

    軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

      ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1220T

      ナイキ 吊掛黒板 BBJ-1220T

        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

        軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き

          軽量環境ボード ELシリーズ 横型横月予定表EL-13SY

          軽量環境ボード ELシリーズ 横型横月予定表EL-13SY

            ブロンズ掲示板(マグネット・ピン両用)

            ブロンズ掲示板(マグネット・ピン両用)

              ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

              ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg

                ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg

                  月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                  月予定表 横書き(リバーホーロー製・アルミ枠)

                    スチール製ホワイトボード(月予定表・縦書き)

                    スチール製ホワイトボード(月予定表・縦書き)

                      カーク 月予定表2段 (H900XW1800)

                      カーク 月予定表2段 (H900XW1800)

                        軽量ホワイトボード 1200×900 無地

                        軽量ホワイトボード 1200×900 無地

                          メーカー クラウン 日学 ナイキ 馬印 日学 トラスコ中山 クラウン クラウン クラウン トラスコ中山 カーク 馬印
                          通常価格 28,354円 12,582円 35,174円 14,584円 12,486円 24,767円 10,637円 24,903円 15,028円 9,658円 45,016円 12,660円
                          通常出荷日 1日目   6日目   7日目   1日目   19日目   2日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   8日目   6日目  
                          表示内容 予定表 - - 予定表 - - 無地 無地 予定表 - - 無地

                          ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kgのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました