(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトユニット 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約19000枚 BU-320CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトユニット 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約19000枚 BU-320CL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,333円
税込単価
25,666円

【商品仕様】・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8...

詳細情報を確認する

型番

BU-320CL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BU-320CL

1個

23,333( 25,666円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MFC-L8650CDW/L9550CDW・HL-L8350CDW/L8250CDN・HL-L9200CDWT
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):約19000枚
・入数:1本
・インク色:ベルトユニット
・JANなど:4977766732161

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトユニット 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約19000枚 BU-320CLの型番BU-320CLのページです。
型番BU-320CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトユニット 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約19000枚 BU-320CL

ベルトユニット 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約19000枚 BU-320CL

    ドラムユニット 4色一体型

    ドラムユニット 4色一体型

      トナーカートリッジ シアン大容量

      トナーカートリッジ シアン大容量

        トナーカートリッジ ブラック大容量

        トナーカートリッジ ブラック大容量

          トナーカートリッジ イエロー大容量

          トナーカートリッジ イエロー大容量

            ドラムユニット DR-390CL

            ドラムユニット DR-390CL

              トナーカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約2500枚 TN-391BK

              トナーカートリッジ ブラック 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約2500枚 TN-391BK

                カラーレーザートナー シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約2200枚 TN-296C

                カラーレーザートナー シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約2200枚 TN-296C

                  トナーカートリッジ マゼンタ大容量

                  トナーカートリッジ マゼンタ大容量

                    トナーカートリッジ TN-28J

                    トナーカートリッジ TN-28J

                      トナーカートリッジ TN-395 マゼンタ

                      トナーカートリッジ TN-395 マゼンタ

                        トナーカートリッジ マゼンタ 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約1500枚 TN-391M

                        トナーカートリッジ マゼンタ 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約1500枚 TN-391M

                          トナーカートリッジ TN-395 ブラック

                          トナーカートリッジ TN-395 ブラック

                            メーカー BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
                            通常価格 23,333円 14,850円 10,890円 10,915円 10,890円 16,766円 8,577円 9,900円 10,890円 10,650円 11,670円 12,544円 10,513円
                            通常出荷日 19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   14日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー カラー モノクロ カラー カラー カラー

                            ベルトユニット 種別:純正 印字枚数(1本あたり):約19000枚 BU-320CLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました