(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バチ型クリップ シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バチ型クリップ シルバー【60個入り】

通常単価(税別)
2,898円
税込単価
3,188円

【商品仕様】・規格:豆・クリップ幅:15mm・綴じ枚数:約20枚・入数:60個...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の枚数です。

型番

CR-BC5-SL 解除

Loading...

外観図

仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-BC5-SL

1パック

60個入り

2,898( 3,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:豆
・クリップ幅:15mm
・綴じ枚数:約20枚
・入数:60個
・JANコード:4953349055940

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の枚数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バチ型クリップ シルバーの型番CR-BC5-SLのページです。
型番CR-BC5-SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バチ型クリップ シルバー

バチ型クリップ シルバー

    山型クリップ 中 20個入

    山型クリップ 中 20個入

      オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白

      オート メモホルダー メモクリップ掲示番 マグネットタイプ 白

        水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)

        水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)

          メーカー クラウン クラウン オート 水本機械製作所
          通常価格 2,898円 3,965円 555円 1,084円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ ホルダー式クリップ ホルダー式クリップ - -

          バチ型クリップ シルバーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          クリップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました