(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューエコのりパネ 5mm 3X6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューエコのりパネ 5mm 3X6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,181円
税込単価
3,499円

【特長】ぴったり強力接着。環境にやさしい発泡ボード。【商品仕様】・規格:3×6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品は表記外寸より多少大きめになっています。

型番

5NENP-3X6 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5NENP-3X6

1個

3,181( 3,499円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ぴったり強力接着。
環境にやさしい発泡ボード。

【商品仕様】
・規格:3×6判
・外寸:縦1800×横900×厚5mm
・材質:EPS
・入数:1枚
・JANなど:4963783429931

(i)ご注意

  • 商品は表記外寸より多少大きめになっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューエコのりパネ 5mm 3X6の型番5NENP-3X6のページです。
型番5NENP-3X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューエコのりパネ 5mm 3X6

ニューエコのりパネ 5mm 3X6

    ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

    ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

      壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

      壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

        プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHWT(889-478)

        プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHWT(889-478)

          スチール壁掛ボード

          スチール壁掛ボード

            ナイキ 吊掛黒板 BBE902

            ナイキ 吊掛黒板 BBE902

              ホワイトボードマグネシート

              ホワイトボードマグネシート

                光 アルミ枠ブラックボード600×900mm

                光 アルミ枠ブラックボード600×900mm

                  メーカー アルテ ユニット 馬印 プラス 日学 ナイキ アズワン
                  通常価格 3,181円 70,776円 29,657円 50,510円 22,843円 29,538円 2,300円 8,065円
                  通常出荷日 9日目   9日目   19日目   9日目   8日目   7日目   1日目~   5日目  

                  ニューエコのりパネ 5mm 3X6のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました