(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB480-3S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB480-3S【1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,279円 27,827円
税込単価
35,507円 30,610円

【特長】社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作り...

詳細情報を確認する

型番

SB480-3S 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB480-3S

1パック

1,000個入り

32,279円

27,827

( 30,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。
受領印欄には、文字が複写されないように減感材が塗ってあります(減感加工)。

【商品仕様】
・規格:3枚複写
・サイズ:41/2""×91/2""(縦114.3×横241.3mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅88/10""(223.5mm)
・対応プリンタ:ドット
・入数:1000セット
・JANなど:4902668085466

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB480-3Sの型番SB480-3Sのページです。
型番SB480-3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB480-3S

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB480-3S

    ベストプライス版納品書(受領)

    ベストプライス版納品書(受領)

      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:4枚複写 SB480

      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 SB480

        コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:4枚複写 GB480

        コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480

          コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:2枚複写 SB481

          コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:2枚複写 SB481

            コンピュータ帳票 納品書(税抜)

            コンピュータ帳票 納品書(税抜)

              コンピュータ帳票 納品書SB480

              コンピュータ帳票 納品書SB480

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB776C

                コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB776C

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB776

                  コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776

                    コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB153

                    コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB153

                      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB846

                      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB846

                        コンピュータ帳票 補助簿

                        コンピュータ帳票 補助簿

                          ベストプライス版 給与封筒

                          ベストプライス版 給与封筒

                            メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                            通常価格 32,279円 11,000円 40,306円 9,757円 35,908円 38,868円 31,248円 53,474円 18,685円 18,685円 18,685円 28,632円 21,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 帳票 納品書 帳票 帳票 帳票 - 帳票 帳票 帳票 帳票 帳票 - 伝票

                            コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB480-3Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました