(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カルテフォルダーPP上見出しファスナー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カルテフォルダーPP上見出しファスナー付【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,160円
税込単価
35,376円

【特長】見開きフォルダーの200枚パック。【商品仕様】・規格:A4・外寸:縦2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

HK1732U-ミ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK1732U-ミ

1パック

200個入り

32,160( 35,376円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
見開きフォルダーの200枚パック。

【商品仕様】
・規格:A4
・外寸:縦230×横315×マチ7mm
・シート厚:0.2mm
・穴数:2穴
・見出し紙サイズ:長辺108×短辺18mm
・適応見出し紙:HK761,HK7791
・材質:表紙=再生PP使用,綴じ具=スチール(粉体塗装)
・入数:200枚
・JANなど:4903419189037

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カルテフォルダーPP上見出しファスナー付の型番HK1732U-ミのページです。
型番HK1732U-ミに関する仕様情報を記載しております。

カルテフォルダーPP上見出しファスナー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました