(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,502円 8,331円
税込単価
9,352円 9,164円

【商品仕様】・対応機種:PX-1001/1004・種別:純正・入数:1セット・...

詳細情報を確認する

型番

IC5CL59 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色
IC5CL59インクジェットカートリッジ複数
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC5CL59

1個

8,502円

8,331

( 9,164円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PX-1001/1004
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:4色パック(ブラックのみ2本)
・JANなど:4988617020498

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59の型番IC5CL59のページです。
型番IC5CL59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59

インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59

    インクジェットカートリッジ マゼンタ

    インクジェットカートリッジ マゼンタ

      インクカートリッジ ブラック 2個パック

      インクカートリッジ ブラック 2個パック

        インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC17-4PK

        インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC17-4PK

          933XL インクカートリッジ CN056AA イエロー

          933XL インクカートリッジ CN056AA イエロー

            インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

            インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

              FINE カートリッジ BC-340 ブラック

              FINE カートリッジ BC-340 ブラック

                メーカー EPSON EPSON EPSON BROTHER ヒューレットパッカード CANON CANON
                通常価格 8,502円 1,300円 9,125円 11,322円 4,126円 7,861円 3,037円
                通常出荷日 5日目   1日目   6日目   5日目   1日目   5日目   3日目  
                商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
                インク色 複数 レッド ブラック 複数 イエロー 複数 ブラック

                インクジェットカートリッジ 4色パック 種別:純正 IC5CL59のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                インクカートリッジの交換
                評価 3.0満足度:3.02023/05/29
                キャノン製品と同様に純正品という事で安心はしていますが、インク残量があるのにカートリッジ交換サインが出るのは悪い点です。
                発色等は問題無いですがコストパフォーマンスは良いとは言えません

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました