(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m

MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,560円
税込単価
7,216円

【特長】写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま...

詳細情報を確認する

型番

MCSP24R4 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプインクジェット印刷用紙形態ロール紙

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCSP24R4

1個

6,560( 7,216円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。
4種類の用紙をラインアップ。

【商品仕様】
・サイズ:幅610mm×長25m
・坪量:180g/m2
・紙厚:0.21mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4965957621349

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25mの型番MCSP24R4のページです。
型番MCSP24R4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m

MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m

    MC厚手マット紙ロール

    MC厚手マット紙ロール

      スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入

      スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入

        ロール紙 フォト光沢紙 HG

        ロール紙 フォト光沢紙 HG

          大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口  IJG2-6125

          大判インクジェット用紙 光沢紙 厚口 IJG2-6125

            メーカー EPSON EPSON CANON CANON アジア原紙
            通常価格 6,560円 15,636円 12,526円 25,841円 14,358円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ インクジェット印刷用紙 - - インクジェット印刷用紙 インクジェット印刷用紙
            形態 ロール紙 - ロール紙 ロール紙 ロール紙

            MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト