(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,900円 ~ 16,900円  特別価格 
税込価格
14,190円 ~ 18,590円  特別価格 

セラミックス、超硬金属、焼き入れ鋼などの高硬度材料に最適なダイヤモンドヤスリで...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • ヤスリ部有効長(mm):
    180
  • ヤスリ部幅(mm):
    21
  • ヤスリ部厚み(mm):
    5
  • 全長(mm):
    300
  • 重量(g):
    200
  • 材質:
    炭素工具鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
4518007551969
852-8840

1個

16,900( 18,590円 )

1日目

600
4518007551976
852-8841

1個

12,900円

11,960

( 13,156円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セラミックス、超硬金属、焼き入れ鋼などの高硬度材料に最適なダイヤモンドヤスリです。
【特長】
・鉄工 平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。
・NI電着法によりダイヤ粒を固定することで、密着度、研削度、耐摩耗性などの性能が向上しました。
【用途】
・セラミックス、超硬金属、焼入れ鋼などの高硬度材料の研削
・金型の加工修正

商品情報

使用方法

軽く当てる程度で充分な研削ができます。
湿式研削が有効です。
オイルを少量付けてご使用ください。

製品仕様

平200mm(8”)タイプの外観

平200mm(8”)タイプの外観

型番粒度ヤスリ部有効長ヤスリ部幅ヤスリ部厚み質量
DHI20020#200180mm21mm5mm200g
DHI20060#600

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600

    両面ダイヤモンドヤスリ

    両面ダイヤモンドヤスリ

      ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ

      ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ

        ダイヤモンド砥石 DF7-06

        ダイヤモンド砥石 DF7-06

          極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

          極薄フレックスダイヤモンドヤスリ

            ダイヤモンドヤスリ Kタイプ(組ヤスリ)

            ダイヤモンドヤスリ Kタイプ(組ヤスリ)

              ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付

              ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付

                ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密)

                ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密)

                  ダイヤモンド電着コテヤスリ

                  ダイヤモンド電着コテヤスリ

                    ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

                    ダイヤモンド電着ニードルヤスリ

                      ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ

                      ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ

                        140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)

                        140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・平)

                          ダイヤモンド砥石 DF7-03

                          ダイヤモンド砥石 DF7-03

                            メーカー ツボサン アイウッド ミスミ UHT トラスコ中山 ツボサン ミスミ ツボサン ミスミ ミスミ ミスミ エスコ UHT
                            通常価格 12,900円 3,000円 4,928円 11,719円 16,054円 3,100円 5,954円 2,100円 2,430円 2,520円 2,756円 3,238円 10,460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            断面形状 - - - - - - - - - - -
                            ヤスリ部有効長(mm) 180 - 30 / 50 - 50 - 50 - - - - - -
                            ヤスリ部幅(mm) 21 - - 6 - - - - - - - - 3
                            ヤスリ部厚み(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 300 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
                            A
                            紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力つよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

                            ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました